โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

โมดูลเชิงเส้น drylin E พร้อมสายพานฟันเฟือง

แกนเชิงเส้นที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานฟันเฟืองเหมาะสำหรับงานกำหนดตำแหน่งและปรับแต่งหลายประเภท ด้วยการออกแบบที่น้ำหนักเบาโดยใช้วัสดุพลาสติกและอลูมิเนียม แกนเชิงเส้นของ igus ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานฟันเฟืองจึงมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีมวลเฉื่อยต่ำ สั่งซื้อเพลาสายพานฟันเฟือง drylin ของเราได้ทั้งแบบระบบเดี่ยวหรือแบบประกอบเป็นชุด แกนสายพานฟันเฟือง drylin ทุกรุ่นสามารถสั่งซื้อพร้อมใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อกับมอเตอร์สเต็ปเปอร์และมอเตอร์ DC ได้ สายพานไทม์มิ่งที่เลือกไว้ในความยาวมาตรฐาน มีพร้อมจำหน่ายทันที

จำนวนผลิตภัณฑ์: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

จาก 51,153.80 THB/ชิ้น
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
4 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
ใหม่

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*

drylin® ZLW-0630 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 60mm
  • NEMA17 stepper motor with stranded wire
  • Stroke length: 300
→Configure individual linear module!
จาก 29,393.67 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® ZLW-0660S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Feed rate: 54 mm/rev 
  • Installation size: Ø 06
  • Belt tension: 150N
  • Stroke length: 250mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-1080S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Installation size: Ø10
  • Belt tension: 200 N
  • Stroke lengths: 500mm or 1000mm
→  Configure individual linear module!
จาก 37,494.03 THB/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® ZLW-1040 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • NEMA23 Motor with stranded wire
  • Stroke length: 500
→Configure individual linear module!
จาก 36,674.75 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® ZLW-1080 standard with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100 mm
  • NEMA23XL stepper motor with JST connector
  • Stroke length: 1000mm
→Configure individual linear module!
จาก 60,559.56 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configure individual linear module!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→Configure individual linear module!

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG