หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที
คือการรวมจุดเด่นของสองวัสดุที่แตกต่างกันไว้ในชิ้นส่วนเดียวกันทั้งสองสามารถเป็นสองเส้นใยที่แตกต่างกัน, การรวมกันของการพิมพ์3D และการฉีดปั้น, หรือการรวมกันของวัสดุที่แตกต่างกันเช่น
พลาสติกและโลหะของ igus® tribo- เส้นใยมีที่ไม่ซ้ํากัน, ความต้านทานการสึกหรอที่โดดเด่นและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ แต่ยังมีวัสดุการพิมพ์ 3 มิติอื่น ๆ ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเป็นพิเศษสําหรับความแข็งแรงและความแข็งแกร่งในระดับสูง ด้วยการพิมพ์หลายวัสดุเส้นใยไตรโบ้สามารถใช้ร่วมกับวัสดุอื่น ๆ ภายในส่วนประกอบเพื่อเสริมความต้านทานการสึกหรอในระดับสูงด้วยคุณสมบัติเชิงกลและการทํางานเพิ่มเติม
คุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องใช้ส่วนประกอบวัสดุหลายชนิดหรือไม่ เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณในการดําเนินโครงการของคุณ
มีวัสดุจำนวนมากที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดย filaments ที่มีความคล้ายคลึงกัน(อย่างเช่นมี base polymer ชนิดเดียวกัน หรือมีอุณหภูมิการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน) สามารถนำมารวมกันได้ โดยหลอมละลายเข้าด้วยกัน โดยลักษณะนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ เมื่ออุณหภูมิที่ใช้งานของทั้งสองวัสดุมีความแตกต่างกันมากเกินไป: ทำให้เกิดความไม่เสถียรในระหว่างกันใช้งาน หรืออาจจะเกิดการสึกหรอจากอุณหภูมิได้ เพื่อให้เกิดการผสมผสานที่ถูกต้อง จึงมีการนำ interlocking design มาใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
เส้นใย Tribo รวมกับวัสดุที่แข็งหรือยืดหยุ่นสูง สิ่งนี้ช่วยให้การก่อสร้างส่วนประกอบที่แข็งแกร่งมาก - รวมถึงส่วนประกอบที่ทําจากวิธีการก่อสร้างที่มีน้ําหนักเบา - ร่วมกับข้อดีทางไตรภาควิทยาของเส้นใย iglidur การรวมกันของเส้นใย iglidur กับวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการผลิตนิ้วกริปเปอร์ถ้าพื้นผิวจับต้องให้จับที่ดี แต่ส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวต้องเลื่อน
แม่พิมพ์3dพิมพ์ส่วนประกอบ, ทําให้มันเป็นไปได้ที่จะใช้รูปทรงเรขาคณิตที่เป็นไปได้เฉพาะกับการพิมพ์ 3D ร่วมกับทางเลือกที่ใหญ่กว่าของวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ของการฉีดปั้น, เป็นวัสดุ iglidur ทั้งหมดสามารถเลือกของ
การพิมพ์หลายวัสดุช่วยให้สามารถผลิตโพลิเมอร์ที่ทนต่อการสึกหรอได้รวดเร็วด้วยชั้นเซ็นเซอร์ในตัว นี่คือวิธีการสร้างชิ้นส่วนพิเศษที่ทนทานอย่างยิ่งซึ่งออกคําเตือนก่อนที่จะเกิดการโอเวอร์โหลดหรือเมื่อถึงขีด จํากัด การสึกหรอเพื่อให้สามารถบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้
ชิ้นส่วนที่ใช้ในการถ่ายแรง; ความแข็งแรงของมันจะป้องกันข้อต่อจากแรงกระทำภายนอก จุดข้อต่อ bearing จะเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น, ทนทาน, และใช้งานได้ยาวนาน ทางออกที่ดีที่นี่คือการรวมกันของเส้นใยเสริมคาร์บอนไฟเบอร์เช่น igumid P150 และวัสดุที่ปรับให้เหมาะสมทางไตรภาคีเช่นหนึ่งใน tribofilaments iglidur จาก igus
โดย gripper นั้นควรจะมีลักษณะที่มีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง โดยสามารถจับชิ้นงานได้มั่นคง แต่นุ่มนวล ในขณะที่โครงภายนอกของ gripper นั้น ควรจะถูกผลิตด้วย filament ที่เสริมด้วย fibre ตัว gripper ที่จับชิ้นงานเอง ควรจะมีความยืดหยุ่นสูง และมีแรงเสียดทานสูง เพื่อทำให้สามารถจับชิ้นงานได้อย่างมั่นคง
เพลาสำหรับ bearing นั้นควรจะมีการให้ตัว สำหรับความผิดพลาดจากการตั้งมุมหรือแรงสั่นสะเทือน iglidur® plain bearing นั้น สามารถนำไปใช้งานกับ filament ที่มีความยืดหยุ่นได้ อย่างเช่น TPU ที่มี Shore hardness อยู่ที่ 95 A
ด้วยความชำนาญกว่า 5 ทศวรรษใน งานพลาสติกประสิทธิภาพสูงที่มีสารหล่อลื่นในตัวและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน igus® ได้นำกระบวนการ 3D printing มาใช้งานด้วยพวกเรานำ solutions ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ในงานเคลื่อนที่ ซึ่งโดยวัสดุทั่วๆ ไปนั้น จะมีอายุการใช้งานที่สั้น - พลาสติกของเรา มีความทนทานมากกว่า 50 เท่า ของพลาสติกที่ใช้ในงาน 3D printing ทั่วๆไป
iglidur® โพลิเมอร์และสินค้าที่ทำขึ้นมาจากโพลิเมอร์เหล่านั้น ถูกทดสอบในเรื่องของการสึกหรอ แรงเสียดทาน และความมทนทานอย่างละเอียด ใน ห้องทดลองของเรา ชิ้นส่วน 3D printing ที่ทนทานต่อสิ่งของมีคมของเรานั้น ถูกทดสอบหลายครั้ง: ในวิดิโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงการทดสอบการสไลด์ของ I180 tribo-filament เมื่อเทียบกับชิ้นส่วน 3D printing จาก ABS ทั่วๆไป
สำหรับการ print แบบสององค์ประกอบขึ้นไป: print2mold, กรรมวิธีของ igus® Rapid Tooling สามารถทำให้วัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอนั้นถูกผลิตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จากพลาสติกของ iglidur® โดยเพียงแค่ upload โมเดล 3D เข้าไปยัง igus® 3D printing service แล้วเลือกวัสดุและจำนวนที่ต้องการ พร้อมกับคำนวณราคา หลังจากการตรวจสอบโดยวิศวกรของเราอย่างรวดเร็วแล้ว ชิ้นส่วนของคุณ จะถูกจัดส่งให้ ภายในสิบวัน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
24h