เปลี่ยนภาษา :
แกนเกลียวเป็นแกนกลมทรงกระบอกที่มีเกลียวตัวผู้ ใช้ในการยึดวัตถุหรือเป็นระบบขับเคลื่อนแบบเกลียวที่เคลื่อนไหวได้ ในยุโรป แกนเกลียวมักมีเกลียวมาตรฐาน ISO แบบเมตริก เช่น ตามมาตรฐาน DIN 13-1 อย่างไรก็ตาม ยังมีแกนเกลียวอื่นๆ อีกมากมายตามมาตรฐานอื่นๆ เช่น เกลียว UNC ตามมาตรฐาน ANSI/ASME ของอเมริกา สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด แกนเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ตามมาตรฐาน DIN 103 ก็เป็นแกนเกลียวเช่นกัน
ประเภทของเกลียวจะถูกกำหนดโดยรูปร่างของโปรไฟล์ ระยะพิทช์ จำนวนรอบ และ ทิศทางการหมุน คำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกลียวสามารถพบได้ใน โพสต์บล็อก ของเรา แกนเกลียวสามารถสั้นลงหรือกลึงได้ง่ายมาก ซึ่งทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมและใช้งานได้หลากหลาย การใช้งานมีตั้งแต่การสร้างโมเดลและเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงวิศวกรรมเครื่องกลและการยึดของหนัก เช่น ระบบชั้นวาง ราวบันได โครงสร้างเหล็ก หรือบันได ในการก่อสร้างอาคาร บริการอาคารส่วนใหญ่จะถูกแขวนโดยใช้แกนเกลียว แกนเกลียวมักจะยึดแน่น เช่น ในคอนกรีต เพื่อยึดวัตถุในภายหลัง
นอกจากแกนเกลียวที่ใช้สำหรับการยึดแล้ว ยังมีแกนเกลียว เช่น สกรูลีดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหรือเกลียวสูง ซึ่งใช้เป็นเกลียวเคลื่อนที่ โดยทั่วไป แกนเกลียวเหล่านี้มักเรียกว่าแกนเกลียว ในความเป็นจริง สกรูลีดจะแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่ (เกลียวเคลื่อนที่) เมื่อเปรียบเทียบกับแกนเกลียว เช่น แกนเกลียวเมตริก แกนเกลียวจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเหมาะกับการรับน้ำหนักแบบไดนามิกถาวร โดยทั่วไปแล้ว สกรูลีดจะขับเคลื่อนด้วยมือหมุนหรือมอเตอร์
แท่งเกลียวแบบโค้งงอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบเกลียวแห้งของเรา ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก มีขนาดเกลียวตั้งแต่ DS4x2.4 ถึง DS18x100 วัสดุมาตรฐานของแท่งเกลียวแบบเกลียวแห้งคือสเตนเลสสตีล AISI 304, AISI 304 ซึ่งทำให้ไม่มีการกัดกร่อน 100% และลดการสึกหรอให้เหลือน้อยที่สุด แกนเกลียวยังมีจำหน่ายแบบอะลูมิเนียมอีกด้วย แท่งเกลียวที่ igus มีจำหน่ายโดยทั่วไปจะผ่านการรีด ข้อดีของกระบวนการผลิตนี้ เช่น คุณภาพพื้นผิวที่ดีและการผลิตที่คุ้มต้นทุน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน็อตสกรูลีดที่ไม่ต้องหล่อลื่นซึ่งทำจากพลาสติกที่ผ่านการปรับให้เหมาะสมทางไตรโบโลยี แท่งเกลียวโค้งงอมีให้เลือกทั้งแบบเกลียวขวา เกลียวซ้าย และเกลียวย้อนกลับ

เทคโนโลยีเกลียวแห้งแบบหมุนวนที่ได้รับสิทธิบัตรได้รับการพัฒนาโดย igus ในปี 2013 และมีข้อดีมากมายเหนือเกลียวแบบหมุนวนทั่วไป เนื่องจากมุมด้านข้างแบน จึงสามารถแปลงแรงที่ใช้เป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติและเรขาคณิตที่ตรงกับน็อตและแกนหมุนพลาสติก เกลียวแบบหมุนวนจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเกลียวแบบหมุนวน ด้วยเรขาคณิตของฟันด้านข้างแบบโค้งมน พื้นผิวสัมผัสระหว่างแกนหมุนเกลียวและน็อตสกรูลีดจึงลดลง และระบบเกลียวจะทำงานได้อย่างเงียบเชียบและปราศจากการสั่นสะเทือนภายใต้ภาระงาน
ระยะห่างที่มากขึ้นระหว่างเกลียวแบบหมุนวนแต่ละเกลียวจะเพิ่มสัดส่วน (ปัจจัย 1.3) ของโพลีเมอร์ที่ปรับให้เหมาะสมทางไตรโบโลยีในเกลียว วัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้นและระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเกลียวแบบหมุนวนทั่วไปถึง 5 เท่า
ในภาคตัดขวาง เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูจะสอดคล้องกับเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วที่มีมุม 15° มุมข้างคือ 30° เมื่อเปรียบเทียบกับเกลียวมาตรฐานแล้ว แกนเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าและระยะพิทช์ที่ใหญ่กว่า มุมนำของ แกนเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู แบบสตาร์ทเดี่ยวจะเล็กกว่าแทนเจนต์ส่วนโค้ง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะล็อกตัวเองได้ ในทางกลับกัน สกรูนำแบบสตาร์ทคู่จะไม่ล็อกตัวเองได้
แกนเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูของเรามีให้เลือกทั้งแบบอลูมิเนียม EN AW 6082 เหล็ก CF-15 (AISI 1015) และสแตนเล ส แกนเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู แบบแห้งผลิตขึ้นโดยการรีดเป็นมาตรฐาน และเรามีจำหน่ายทั้งแบบเกลียวขวา เกลียวซ้าย และเกลียวย้อนกลับ
ในยุโรป เกลียวเมตริก ISO ได้รับการยอมรับแล้ว โดยเรียกอีกอย่างว่าเกลียวมาตรฐาน เกลียวปกติ หรือเกลียวปลายแหลม ขอบด้านนอกของเกลียวแบบนี้จะบรรจบกันเป็นรูปลิ่ม เกลียวเมตริก ISO เป็นแบบล็อคตัวเองได้เนื่องจากรูปร่างโปรไฟล์นี้ มุมด้านข้างระหว่างเกลียวทั้งสองคือ 60° เช่นเดียวกับระยะพิทช์ของเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางจะระบุเป็นมิลลิเมตรและทำเครื่องหมายด้วย M (เช่น M8) เกลียวซึ่งกำหนดไว้ใน DIN 13 ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบล็อคด้วยแรงเสียดทาน เราจัดหาแท่งเกลียวเมตริกแบบเกลียวขวาและสเตนเลส 1.3041 ให้กับคุณ

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.