drylin® ZLW - Toothed belt axis

The drylin® ZLW-1660 toothed belt axis is the ideal solution for many adjustment and positioning tasks and adds a further size to the drylin® ZLW toothed belt axis range.
The installation height is only 72 mm. Freely selectable stroke lengths (max. 3,000 mm).
 

100% Lubrication-free linear guide

Max. axial load: 500 N

Motor connection possible (NEMA 34)


Industries:Handling, automation, format adjustments

ZLW - Belt Drive

Dimensions [mm]

Part number A Al H E2 E3 l R f lt sg ha lz l2 d2*    
  –0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   ±0,3         h9    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ ZLW-1660-02-S-100-L (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 60,281.85 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ ZLW-1660-02-S-100-R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 60,281.85 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Minimum stroke length 250 mm
(1) Dimension X freely selectable

Mounting dimensions [mm]

Part number X E LP dp T1 T2 d    
    ±0,2     ±0,25 ±0,25      
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ ZLW-1660-02-S-100-L (1) - 100 40 9 65 60 M5 60,281.85 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ ZLW-1660-02-S-100-R (1) - 100 40 9 65 60 M5 60,281.85 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) - 100 40 9 65 60 M5 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Minimum stroke length 250 mm
(1) Dimension X freely selectable

Technical data

  Weight Weight max. transmission Gear teeth belt- belt- belt-    
  without stroke 100 mm stroke Stroke length     material Width Voltage    
  [kg] [kg] [mm] [mm/U]     [mm] [N]    
Standard 02 4,0 0,5 3000 120 AT 5 PU with steel 32 500    

 
  Max. radial load Guide bearing Max. speed max. position accuracy
  [N]   [m/s] [mm]
Standard 02 2.000 Grooved ball bearing 5 ±0,2



สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH