โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

Pillow block bearing with cast iron housing UC, igubal® JEM-SP

  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Low-cost spherical insert bearings made of iglidur high-performance plastic with cast pillow block bearing
igubal® spherical insert bearings are a maintenance-free alternative to tensioning bearings in metal pillow block and fixed flange bearings. Available for cast iron housings in sizes UC203-210.

Maintenance-free
The spherical insert bearings made of high-performance polymer allow dry operation without lubrication. In environments with heavy contamination, the advantages are enormous: while classic metal bearings often need to be relubricated, the igubal spherical insert bearings have an embedded solid lubricant, which makes additional lubrication unnecessary. In addition, the JEM-SP spherical insert bearings are often more durable and are highly wear-resistant even in very dirty environments.

Easy to install
Installing the spherical insert bearings is child's play. They can be inserted by hand into metal pillow block and flanged housing bearings in seconds - without expensive and time-consuming conversions.

Overview of the spherical ball sizes for the respective housing
 Housing Spherical ball
 UCP/UCF/UCFL 203 JEM-17-17-SP
 204 JEM-20-17-SP
 205 JEM-25-17-SP
 JEI-16-17-SP
 206 JEM-30-19-SP
 207 JEM-35-20-SP
 208 JEM-40-21-SP
 JEI-24-21-SP
 209 JEM-45-22-SP
 210 JEM-50-24-SP
 211 JEI-32-25-SP
 PP/PF/PFL 204 J(4)EM-20-14-SP
 205 J(4)EM-25-15-SP
 206 J(4)EM-30-16-SP
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG