drylin® W linear carriage WW 20 stainless steel in hygienic design

  • 100% corrosion-free
  • 100%! lubrication-free through the use of igus® polymers in the bearing points
  • 100% maintenance-free due to incorporated solid lubricants
  • Monoblock design without undercuts
  • Linear bearing foils made of FDA/EU10/2011-compliant iglidur A160
  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur® A160
  • Material: Stainless steel V4A
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
All components have been developed based on the hygienic design guidelines for simple and efficient cleaning. FDA/EU 10/2011 -compliant igus linear bearing foils made of the material iglidur A160 are used to match this.

Improving technology:
  • Linear guide according to hygienic design guidelines
  • Resistant due to VA stainless steels
  • Linear bearing foils fulfill conformities for FDA and EU 10/2011
Reduce costs:
  • Ready-to-install linear guideway
  • Shafts in desired lengths up to 3,000 mm
  • Simple cleaning processesReplaceable linear bearing foils: iglidur® A160 for food/pharma, iglidur® E7 for longest running times on stainless steel
Proofs:
  • igus® test setup for wear and running performance: stainless steel system with iglidur® E7 linear bearing foils, horizontal installation position, drive/load centric, load 400 N, speed 0.05 m/s, running performance: 2500 km
Sustainability:
  • 100 % corrosion-resistant
  • 100 % lubrication-free thanks to the use of igus® polymers in the bearing points
  • 100 % maintenance-free due to incorporated solid lubricants
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning and promotes chemical recycling
ข้อมูลทางเทคนิค
อุปกรณ์เสริม

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG