โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

drylin SLW-BB-FLZ miniature linear module without bearing play

  • Two-part design of the linear slide reduces bearing play to a minimum
  • With dryspin steep thread
  • Stroke length up to 250 or 400 mm
  • Silver or black anodised
  • Different installation sizes
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
EN: Precise miniature linear module with reduced bearing play

The miniature linear module with screw drive from the drylin SLW series impresses with its compact dimensions, making it ideal for small installation spaces. It is available in two sizes. Equipped with an efficient dryspin steep thread (spindle and threaded nut), it enables long-lasting, smooth and precise adjustment. The two-part design of the linear slide reduces bearing play to a minimum, which makes the module particularly suitable for applications where high precision and positioning accuracy are required. The system can be configured in either silver or discreet black. It is available for manual operation with a position indicator and handwheel as well as for electrical operation with drylin E electric motors and motor controls. The crossbars, the carriage housing and the linear rails are made of either silver or black clear anodised aluminium. The torsion-resistant drylin W aluminium profile ensures an extremely robust design, while the dry-running operation without external lubrication makes the module completely maintenance-free. It is fail-safe and quiet thanks to the absence of balls and the use of sliding elements. The clean and hygienic components are easy to clean and the service life of the module can be calculated online.
 
    Tech up:
    • Crossbars, carriage housings and linear rails are made of silver or black anodised aluminium


    Cost down:
    • Ready to install with stroke length accurate to the millimetre and with optional accessories


    Proof:
    • Tested: Horizontal mounting position, load 20 N, stroke length 100 mm, pitch 6.35x6.35, speed 0.05 m/s, acceleration 0.5 m/s², running performance min. 1,476 double strokes


    Sustainability:
    • 100 % lubrication-free


    ข้อมูลทางเทคนิค
    ดาวน์โหลด

    ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

    เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

    Photo
    Ong Liang You (Ryan)

    Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

    เขียนอีเมล

    จัดส่งและให้คำปรึกษา

    ในบุคคล:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

    Online:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


    เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

    igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG