โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

drylin SLX linear module with spindle

  • Suitable for manual adjustment as well as electrical operation 
  • Easy installation thanks to many grooves (groove 10 type B) and fastening options 
  • Different stroke lengths
  • Spindle pitch DST 16x5
  • Request further product versions or information
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
SLX spindle axis with many connection options

Based on our successful toothed belt axis ZLX-8060 with simple installation on aluminium construction profiles, many connection options and therefore the quick assembly of gantry systems. The profile offers high rigidity, low deflection and high protection thanks to three completely closed sides. The drylin W linear guide travels protected inside the profile. drylin electric motor kits offer a wide range of drive options. And the SLX, the spindle-based sister system, now offers precisely these advantages. Using the same multifunctional profile, a dryspin thread system moves inside the profile instead of a toothed belt.
 
    Tech up:
    • Suitable for manual adjustment as well as electrical operation


    Cost down:
    • Easy installation thanks to many grooves (groove 10 type B) and fastening options


    Proof:
    • Tested service life: dryspin thread Ds16x5, right-hand thread, stroke length 500mm, dynamic axial force 300N, feed rate 0.08m/min, speed 16 1/min, result: 113,232 double strokes


    Sustainability:
    • 100 % lubrication-free


    ข้อมูลทางเทคนิค
    ดาวน์โหลด

    ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

    เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

    Photo
    Ong Liang You (Ryan)

    Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

    เขียนอีเมล

    จัดส่งและให้คำปรึกษา

    ในบุคคล:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

    Online:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


    เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

    igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG