โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

drylin SLWC-0620 miniature linear module with lead screw stepper motor

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • Stroke length up to 250 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as manual version SLW-0620 and cross table version SLW-XY
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Small motorized linear module for the smallest installation space

Are you looking for a linear module for the smallest installation space that can implement motorised adjustments? Then you will find what you are looking for here! The SLWC-0620 linear module is based on the torsion-resistant drylin W double rails WS-06-20. It has a robust linear slide with integrated bearing foils and threaded nut, combined with a drylin E spindle motor. The direct spindle bearing in the stepper motor saves valuable installation space on the motor flange and coupling.
    Tech up:
    • Available in two versions, with silver anodised components, or anti-reflective in black anodised


    Cost down:
    • Supplied ready for installation and connection with a stroke length of up to 250 mm


    Proof:
    • Tested in the igus laboratory: Steep thread DS6.35x2.54 mm, dyn. axial force 50 N, stroke length 150 mm, feed 0.06 m/min, speed 25 1/min, 50 % duty cycle, minimum service life 43,967 double strokes


    Sustainability:
    • 100 % lubrication-free


    ข้อมูลทางเทคนิค
    ดาวน์โหลด

    ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

    เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

    Photo
    Ong Liang You (Ryan)

    Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

    เขียนอีเมล

    จัดส่งและให้คำปรึกษา

    ในบุคคล:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

    Online:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


    เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

    igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG