เปลี่ยนภาษา :

การออกแบบที่เกินความจำเป็นหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันที่เสียเวลาและเงินแต่ไม่ได้ให้คุณค่าเพิ่มแก่ผู้ใช้ มักเรียกกันว่า "การออกแบบที่พอเหมาะพอดี" ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ Juicero Press ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คั้นน้ำผลไม้และผักจาก Juicero อุปกรณ์นี้เปิดตัวในตลาดเมื่อปี 2016 ด้วยราคา 400 เหรียญสหรัฐ หลังจากนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าแฟนน้ำผลไม้ก็บีบถุงด้วยมือได้เร็วพอๆ กัน Juicero จึงเลิกกิจการไป ตัวอย่างนี้ทำให้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบจากมุมมองของนักพัฒนาไม่จำเป็นต้องเหมาะกับลูกค้าเสมอไป นอกจากนี้ยังอาจเป็นของเสียที่สมบูรณ์แบบได้อีกด้วย
คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบที่เกินความจำเป็นและโซลูชั่นที่เป็นไปได้จาก igus ® หรือไม่ ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ฟรีได้ ที่นี่
ฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น มาตรฐานที่มากขึ้น ความเป็นโมดูลาร์ และต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำในราคาที่ยุติธรรม นี่คือบทสรุปสั้นๆ และกระชับเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทต่างๆ ในทุกภาคส่วนคาดหวังจากผู้ผลิตเครื่องจักรและโรงงานของตน และจากซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของตน ส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่างวิศวกรรมและการควบคุมเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ แผนกจัดซื้อจำเป็นต้องรักษาต้นทุนการซื้อชิ้นส่วนหรือโมดูลที่ซื้อมาให้ต่ำเท่านั้น สิ่งที่ผู้ตัดสินใจจำนวนมากไม่ทราบ - แม้จะมีการเจรจาอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจัดซื้อ - ก็คือ การเลือกซัพพลายเออร์มีอิทธิพลที่ชี้ขาดต่อต้นทุน การศึกษาวิจัย [1] แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามักสร้างต้นทุนเพิ่มเติมเมื่อต้องตัดสินใจโดยอิงจากต้นทุนระหว่างซัพพลายเออร์สองราย
อย่างไรก็ตาม ยังมีปรากฏการณ์ในฝั่งผู้รับเหมาซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อต้นทุน และอาจเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า: การออกแบบมากเกินไป เอกสารข้อมูลนี้กล่าวถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง สาเหตุที่เป็นไปได้ และวิธีแก้ไขที่มีอยู่
บริษัทหลายแห่งไม่มีแม้แต่การออกแบบภายในองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุนในวาระการประชุมของพวกเขาในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้สามารถอธิบายได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่หลากหลาย - การสนทนาทางเทคนิคระหว่างวิศวกรของลูกค้าและวิศวกรออกแบบของผู้รับเหมาไม่ได้เป็นมาตรฐานเลย สิ่งนี้มีผลตามมาเนื่องจาก กระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีอยู่จริง บริษัทต่างๆ คิดแบบหลากหลายและคล่องตัวมากขึ้น นักออกแบบมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สอนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เช่น [2] ตัวอย่างเช่น กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิงตามแนวทางของสมาคมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (WiGeP) และแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้:
นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มักไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผลที่ตามมาคือ การดำเนินการ การบำรุงรักษา และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การกำจัด การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการออกแบบที่มากเกินไป ตัวอย่าง [3] จากการปฏิบัติจริงแสดงให้เห็นผลที่ตามมา: วิศวกรต้องปรับแนวคิดการผลิตให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นกระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่สถานีจะใส่ฟองน้ำรั่วซึมลงในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย กระบวนการนี้ไม่ต้องใช้แรงมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นกระบวนการหยิบและวางแบบคลาสสิก อย่างไรก็ตาม ตามที่วิศวกรกล่าว โครงฐาน แผ่นยึด และเสาที่รองรับแกนลมได้รับการออกแบบให้เหมือนกับว่าฟองน้ำต้องถูกกดด้วยแรง 10,000 นิวตัน ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบเครื่องจักรที่เบากว่าและเอื้ออำนวยมากกว่านั้นก็เพียงพอสำหรับความต้องการของลูกค้า ผลที่ตามมา: วัสดุเพิ่มเติมและต้นทุนการออกแบบ มูลค่าเพิ่ม: ไม่มี
สามารถสันนิษฐานได้ว่าปัญหาดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการสื่อสารที่ดีขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือไม่นั้น จะต้องวัดผลได้อย่างชัดเจนหลังการขายและการประเมินตัวเลขยอดขายและส่วนต่างกำไร แม้ว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ และการสันนิษฐานจะให้การสนับสนุนในขั้นตอนการวางแผน แต่ก็ไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะผ่านการใช้งานและการผลิตที่ประสบความสำเร็จแล้ว
สำหรับบริษัทต่างๆ นี่เป็นแนวทางที่ละเอียดอ่อน: บริษัทต่างๆ จะต้องไม่พัฒนาโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าหรือหยุดพยายามปรับปรุงเทคโนโลยีของตน
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่าจำเป็นต้องมีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการออกแบบที่มากเกินไป การระบุความสนใจของลูกค้าเท่านั้นจึงจะช่วยหลีกเลี่ยงการลงเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาที่ผิดพลาดได้ เครื่องมือจำลองหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ร่วมกันสามารถช่วยได้
กรณีศึกษา [4] แสดงให้เห็นชัดเจนว่าระบบที่ชาญฉลาดในการประเมินความต้องการของลูกค้ามีความจำเป็นเพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านต้นทุนที่ต่อเนื่อง [5] จากข้อมูลนี้ igus ® ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกเคลื่อนไหวได้ดำเนินการวิเคราะห์ภายในในตลาดเป้าหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงการออกแบบที่มากเกินไป ประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรม: ต้นทุนจะลดลงหรือมีเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยเงินลงทุนเท่าเดิม การปรับพารามิเตอร์และการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ จะทำให้ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของสำหรับลูกค้าปลายทางลดลงในสถานการณ์ที่ดีที่สุด
การสำรวจข้ามอุตสาหกรรมที่ดำเนินการโดยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกเคลื่อนไหว แสดงให้เห็นว่าปัจจัยใดมีความสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าเมื่อซื้อส่วนประกอบและเครื่องจักร:
ผู้มีอำนาจตัดสินใจทางเทคนิคจากทุกภาคส่วนเน้นย้ำถึงเสถียรภาพและอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม วิศวกรที่สำรวจจากภาคเครื่องจักรก่อสร้าง ทางรถไฟ และนอกชายฝั่งไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสถียรภาพและอายุการใช้งาน ตัวอย่างเช่น พื้นที่ติดตั้งที่จำเป็นของส่วนประกอบนั้นไม่สำคัญนัก ซึ่งเป็นไปได้ก็
เมื่อพิจารณาจากขนาดของระบบเท่านั้น เมื่อพูดถึงการพัฒนาเสียงรบกวน วิศวกรในภาคเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยานยนต์ และอวกาศอวกาศให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสมบูรณ์แบบ ในขณะที่เสียงรบกวนมีบทบาทรองสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามรายอื่นๆ อุตสาหกรรมที่เสียงรบกวนไม่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากส่วนประกอบมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นพร้อมอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดี เช่นเดียวกับน้ำหนัก ในขณะที่
มีบทบาทสำคัญสำหรับนักออกแบบในเทคโนโลยีอวกาศอวกาศ แต่สำหรับวิศวกรในภาคส่วนอื่นๆ ถือเป็นปัจจัยรองเช่นกัน ในกรณีนี้ ลูกค้าปลายทางสามารถประหยัดต้นทุนในการซื้อและต่อต้านการออกแบบที่มากเกินไปของ igus ® ได้อย่างมีสติ เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่บริษัทเกือบครึ่งหนึ่งจากการสำรวจ 25 อุตสาหกรรมที่วิเคราะห์ พบว่าปัญหาระยะเวลาการประกอบมีความสำคัญน้อยลง และระยะเวลาในการบำรุงรักษาก็มีบทบาทรองลงมาเช่นกัน
หัวข้อของการออกแบบที่มากเกินไปได้เข้ามาในอุตสาหกรรมแล้ว เครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ร่วมกันช่วยให้ลูกค้าและผู้ให้บริการสามารถก้าวข้ามเส้นแบ่งเล็กๆ ระหว่างความสมบูรณ์แบบทางเทคนิคและการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน บริษัทอุตสาหกรรมและซัพพลายเออร์สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันระดับโลกที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หากพวกเขาให้ความสำคัญกับความสามารถหลักของตนเอง ซึ่งรวมถึงการค้นหาและหลีกเลี่ยงการออกแบบที่มากเกินไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกที่ ตัวอย่างเช่น ในเทคโนโลยีทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีจำนวนมากถูกใช้โดยตรงกับหรือในคน ความสมบูรณ์แบบ ความเอาใจใส่ในรายละเอียด และความปลอดภัยที่มากขึ้นเล็กน้อยมีความสำคัญในเรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการออกแบบที่มากเกินไปจริงๆ [6]
[1] https://www.maschinenmarkt.vogel.de/sparen-im-einkauf-verursacht-erhebliche-mehrkosten-a-864291/
[2] เวอร์เนอร์ สโคเลาท์ (ed.), วิศวกรรมเครื่องกล, สปริงเกอร์ แวร์แล็ก
[3] https://www.wirtschaftswissen.de/einkauf-produktion-und-logistik/produktionsplanung/qualitaetsmanagement-produktion/schluss-mit-overengineering-warum-sie-stets-auf-adaequate-technologien-und-prozesse-setzen-sollten/
[4] https://www.tcw.de/news/optimierung-der-produktspezifikation-mittels-der-conjoint-analyse-980
[5] https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2020/deutscher-maschinenbau-ist-und-bleibt-auch-2020-im-krisenmodus.html
[6] https://www.ingenieur.de/karriere/arbeitsleben/arbeitssicherheit/over-engineering-fuer-vorteil/

▼ลดต้นทุน
ตระกูล E2.1 เป็นรุ่นต่อจากตระกูล e-chains E2/000 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว e-chains E2/000 ทั้งหมดสามารถเปิดได้ทั้งในรัศมีด้านในและด้านนอก มีการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องเปิดและปิดโซ่ และตอนนี้สามารถประหยัดเงินได้แล้ว ตระกูล E2.1 มีจำหน่ายทั้งแบบเปิดรัศมีด้านในและด้านนอก รวมถึงแบบไม่ต้องเปิดอีกด้วย ประหยัดเงินได้มากอย่างรวดเร็วด้วยขนาดที่เท่ากัน

▼ลดต้นทุน
ระบบ E4.1 เป็นระบบ e-chains ที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดในโปรแกรมของ igus ระบบนี้สร้างความประทับใจด้วยเทคนิคการออกแบบมากมายที่เน้นในเรื่องความเสถียรสูงและความเป็นโมดูลาร์เป็นหลัก ระบบ E4.1L (L=lean) ใช้เทคนิคเหล่านี้มากมาย แต่ซีรีส์นี้ได้รับการออกแบบมาให้ประกอบง่ายขึ้น น้ำหนักเบาลง และมีราคาที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น

▼ลดต้นทุน
ที่หนีบหุ่นยนต์หลากหลายแบบจาก igus สามารถใช้เพื่อยึด energy chain หรือท่อป้องกันเข้ากับหุ่นยนต์ได้อย่างแน่นหนา สามารถประหยัดเงินได้มากอย่างรวดเร็วด้วยที่ยึดพลาสติกแข็งแบบเรียบง่าย

▼ลดต้นทุน
ระบบรางนำทางที่ทำจากโลหะมักมีปัญหาที่มักพบได้บ่อย เช่น การกัดกร่อน การติดตั้งที่ซับซ้อน น้ำหนักมาก และต้นทุนสูง วัสดุของรางนำทาง Guidelite-plus-EG ช่วยให้ทนทานต่อสารเคมีได้ดี จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและการผลิตปุ๋ย เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและการออกแบบแบบแยกส่วน จึงทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นอย่างมาก

▼ลดต้นทุน
ด้วยการตรวจสอบราคา chainflex ® คุณสามารถค้นหาสายเคเบิลที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้าแต่ละแบบมีให้เลือกคุณภาพสายเคเบิล 7 ระดับ คุณสามารถเลือกได้: ราคาที่เหมาะสมหรือสายเคเบิลสำหรับความต้องการทางเทคนิคสูง ด้วยสายเคเบิลที่มีให้เลือกมากมายนี้ เราจึงสามารถเสนอส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณได้สำหรับสายเคเบิลทุกประเภท เช่น ข้อได้เปรียบด้านราคา 64.7% สำหรับสายควบคุมด้วย CF130.UL.D ที่เหมาะสมแทนที่จะเป็น PURcable ทั่วไป (CF77.UL.D)

▼ลดต้นทุน
ด้วยบริการจัดส่งแบบทันเวลาของเรา คุณจึงไม่จำเป็นต้องจัดเก็บสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นสูง ขั้วต่อที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ igus จัดหาระบบ Readychain ที่ประกอบสำเร็จแล้ว ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท และสามารถติดตั้งในสถานที่ในขั้นตอนสุดท้ายได้
ด้วย Readychain คุณจะได้รับโซลูชันระบบที่ส่วนประกอบทั้งหมดที่ใช้จะทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ระบบแต่ละระบบจะได้รับการทดสอบบนแท่นทดสอบของเราก่อนส่งมอบ

▼ลดต้นทุน
กับเรา คุณสามารถสั่งซื้อระบบทั้งหมดได้โดยใช้หมายเลขคำสั่งซื้อเดียว และยังประหยัดเวลาการประกอบที่มีค่าอีกด้วย
การสั่งซื้อครั้งเดียว ใบแจ้งหนี้ใบเดียว การจัดส่งครั้งเดียว พันธมิตรรายเดียว แทนที่จะต้องจัดซื้อชิ้นส่วนแยกจำนวนมากจากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน เราจัดหาทุกอย่างให้คุณจากแหล่งเดียว เราดำเนินการจัดซื้อชิ้นส่วนแยกที่เหมาะสมที่สุดให้คุณในราคาที่เอื้ออำนวย และคอยช่วยเหลือโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

▼ลดต้นทุน
การบำรุงรักษาอัจฉริยะในยุคอุตสาหกรรม 4.0: พลาสติกอัจฉริยะจาก igus ® สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร วางแผนงานบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำ และช่วยประหยัดต้นทุนได้

▼ลดต้นทุน
ระบบโซ่พลังงานไม่เพียงแต่ขนส่งพลังงาน ข้อมูล และสื่อไปยังเครื่องจักรและระบบเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อต้นทุนพลังงานอีกด้วย ต้องใช้แรงผลัก-ดึง หรือกำลังขับเคลื่อนเท่าใดจึงจะเคลื่อนย้าย energy chain ด้วยความเร็วที่กำหนด โซ่พลังงานขนาดเล็กและเบากว่าที่มีเสถียรภาพหรือโซ่พลังงานแบบลูกกลิ้งเท่ากันสามารถช่วยได้

▼ลดต้นทุน
เครื่องจักรต้องทำงานได้อย่างปลอดภัยและไม่มีปัญหาใดๆ ต้องใช้ energy chain system และสายเคเบิลที่เชื่อถือได้ บริการประกอบของ igus ช่วยหลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.