เปลี่ยนภาษา :

energy chain ที่แข็งแกร่งที่สุด - ยึดแน่นสองชั้น - แต่ยืดหยุ่นได้
โซ่ OSC นอกชายฝั่งจาก igus ใช้ในสภาวะที่ยากลำบากที่สุด ซึ่งความปลอดภัย ความทนทาน และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบ OSC ผสมผสานข้อดีของenergy chain พลาสติกเข้ากับข้อดีของสายเคเบิลแรงดึงสูง ซึ่งนำทางในข้อโซ่ทั้งสองข้อ แรงดึงจะถูกดูดซับโดยเชือกไฟเบอร์พลาสติกและถ่ายโอนไปยังตัวยึด การแยกภายในสามารถปรับแบบแยกส่วนให้เข้ากับโครงการและแพ็คเกจสายเคเบิลได้ e-chains มีรัศมีการโค้งงอ 750 มม. สำหรับสายเคเบิลและท่อ

การแยกภายในของ energy chain สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการและสายเคเบิล/ท่อที่จะใช้งาน สายเคเบิลจะถูกจัดเรียงเคียงข้างกันและแยกจากกันด้วยโครง PU (ในรูปแบบของหวี) บล็อกการแยกภายในจะถูกใส่ไว้ในโครงเหล็กและล็อกจากด้านบนด้วยสกรูและคานขวางขยาย
ข้อต่อโซ่ของ OSC ทำจากวัสดุ PU โฟม จึงทนต่อแรงกระแทก สายเคเบิลพลาสติกอยู่ภายในข้อต่อโซ่และยึดติดไว้หลาย ๆ ครั้งในข้อต่อโซ่แต่ละอัน ชิ้นส่วนทั้งหมดยึดด้วยสลักเกลียวและสามารถยึดได้สองครั้งหากจำเป็น
เชือกพลาสติกไฟเบอร์แรงสูงจะดูดซับแรงดึงที่เกิดขึ้นและถ่ายโอนแรงดึงเหล่านั้นไปยังตัวยึด ซึ่งจะทำให้สายเคเบิลไม่เกิดแรงดึงใดๆ สายเคเบิลแรงดึงสามารถดูดซับแรงดึงได้สูงสุดถึง 187kN
สายเคเบิลไฟเบอร์พลาสติกมีปลายที่เชื่อมต่อด้วยเหล็ก 2 ชิ้น ส่วนลดแรงตึงของสายเคเบิลยังอยู่ที่จุดนี้ด้วย ขายึดสามารถขันเข้ากับโครงสร้างของลูกค้าได้โดยใช้รูทะลุ

| เส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิล | สูงสุด 80มม. |
| สวัสดี [mm] | สูงสุด 80มม. |
| ฮ่า [mm] | 180 มม. |
| พิตช์ [mm] | 187,5 / 750 |
| รัศมีโค้งงอ [mm] | 750มม. |
| น้ำหนัก [kg/m] | 40 กก./ตรม. |
| ปริมาณงาน [kN] | 187กิโลนิวตัน |
เครือข่ายนอกชายฝั่ง OCS สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:
igus ได้พัฒนาโซ่แบบออฟชอร์เพื่อให้สามารถนำสายเคเบิลที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่และน้ำหนักมากไปในแอพพลิเคชั่นแบบแขวนลอยได้อย่างปลอดภัย energy chain นี้เป็น energy chain ที่แข็งแกร่งที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดจาก igus ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อทนต่อน้ำหนักสายเคเบิลที่สูงหรือแม้แต่แรงลม เนื่องจากมีเชือกพลาสติกติดตั้งไว้ภายในข้อต่อโซ่ energy chain จึงสามารถดูดซับแรงดึงได้สูงถึง 187kN
แหล่งจ่ายพลังงานใหม่จาก igus สร้างขึ้นโดยใช้สายเคเบิลพลาสติกที่มีแรงดึงสูงซึ่งช่วยดูดซับแรงดึงบนระบบ เชือกทำจากเส้นใยพลาสติกสังเคราะห์ จึงproof การแตก ทนต่อสภาพอากาศ ยืดหยุ่น และไม่เกิดการกัดกร่อน ทำให้ e-chain สามารถรับแรงดึงได้สูงสุดถึง 187kN
สามารถเปิดโซ่ e จากด้านบนได้โดยคลายสกรูที่คานขวาง วิธีนี้จะทำให้คุณเข้าถึงชุดสายเคเบิลได้และคุณสามารถสลับเปลี่ยนได้ตามต้องการ อีกวิธีหนึ่งคือดึงสายเคเบิลตามยาวผ่าน OSC
การจัดส่งโซ่ OSC ขึ้นอยู่กับความยาวของโซ่ โดยทั่วไป โซ่ OSC จะถูกจัดส่งมาในสภาพที่ประกอบไว้ล่วงหน้าแล้ว และประกอบขั้นสุดท้ายที่ไซต์งานของลูกค้า ทีมงานติดตั้งของเรายินดีที่จะดูแลการประกอบโซ่ให้
ชิ้นส่วนทั้งหมดของโซ่จะถูกยึดเข้าด้วยกันด้วยสลักเกลียวและยึดด้วยแหวนรองแบบลิ่ม หากจำเป็น การเชื่อมต่อเหล่านี้ยังสามารถทำแบบยึดติดโดยใช้สลักแบบสลักเป็นตัวล็อกแบบสกรูคู่ได้

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.