เปลี่ยนภาษา :
การใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวแบบวงกลมนั้นต้องการแหล่งพลังงานพิเศษ เราเรียกว่าแหล่งพลังงานแบบหมุน ด้วยประสบการณ์หลายสิบปีของเรา เราจึงสามารถเอาชนะความท้าทายนี้ให้กับลูกค้าทั่วโลกได้ เราเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้สูงซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานของคุณ สำหรับการใช้งานที่เรียบง่าย เรายังมีมาตรฐานที่ได้มาในร้านค้าออนไลน์ของเราด้วย มาตรฐานเหล่านี้สามารถกำหนดค่าหรือสั่งซื้อเป็นชุดสมบูรณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้
การจัดหาพลังงานสนับสนุน (Energy supply) ทำได้ง่าย
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ igus ได้พัฒนาระบบที่กำหนดเองสำหรับการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยรางกระดูกงูที่เรียกว่าแหล่งจ่ายพลังงานแบบหมุน ( rotating energy supply) ระบบนี้ใช้ตัวอย่างเช่นในการสร้างเครื่องมือเครื่องจักร หุ่นยนต์ และรถขุดล้อถัง เพื่อจัดหาพลังงาน ข้อมูล และของเหลวให้กับชิ้นส่วนที่หมุนได้
โมดูลโรตารีมาตรฐานของ igus ประกอบด้วยองค์ประกอบนำทางแบบวงกลมสองชิ้น ส่วนหนึ่งของรางนำทางติดอยู่กับส่วนคงที่ของระบบ และอีกส่วนหนึ่งติดอยู่กับส่วนหมุนของระบบ ปลายคงที่ของโซ่พลังงานสามารถเลือกได้อย่างอิสระ เนื่องจากโมดูลโรตารีสามารถหมุนได้ทั้งในส่วนด้านในและด้านนอก รางกระดูกงูซีรีส์ E4.1 และรางกระดูกงูซีรีส์ E2.1 และ E2/000 สำหรับการใช้งาน "แบบเรียบง่าย" มักใช้สำหรับโมดูลโรตารี
มาตรฐานของการเคลื่อนไหวแบบวงกลม
“รัศมีโค้งย้อนกลับ ” หมายถึงอะไร "Reverse Bend Radius" หมายถึงรางกระดูกงู e-chain สามารถโค้งงอได้สองทิศทาง สามารถผลิต e-chain ที่มี "Reverse Bend Radius" ได้หลายรุ่น โดย "Reverse Bend Radius" ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันกับ "BR" (รัศมีการโค้งง ) ทั่วไปของ energy chain
ด้วยวิธีนี้ จึงสามารถแก้ปัญหาการเคลื่อนไหวแบบวงกลมได้หลากหลายมุม จนถึงปัจจุบัน มุมการหมุนสูงสุดถึง 900° ได้ถูกผลิตขึ้นแล้ว เคล็ดลับ: แก้ไขการออกแบบปัจจุบันของคุณได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และสะดวกง่ายดาย เพียงแค่สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะของคุณกับผู้เชี่ยวชาญ igus ของคุณสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบหมุน เราจะให้การออกแบบที่ถูกต้อง โมเดล 3 มิติที่เรียบง่าย และข้อเสนอที่ชัดเจนพร้อมราคาและระยะเวลาในการจัดส่ง

"MRM" ย่อมาจาก multi-rotation module และเป็นระบบ RBR หลายระดับอย่างแท้จริง ด้วยโมดูลการหมุน igus ที่เรียบง่าย (เช่น energy chain RBR มาตรฐาน) สามารถหมุนได้มุมสูงสุด 540° ขึ้นอยู่กับขนาดรางกระดูกงูโมดูลเพิ่มเติมแต่ละโมดูลจะขยายมุมการหมุนได้มากถึง 360° ระบบสต็อปด็อกที่เรียบง่ายจะพาชั้นบนสุดของระบบตามมุมการหมุนที่กำหนด เทคโนโลยีนี้หมายความว่าต้องใช้ระบบควบคุมเพียงระบบเดียวสำหรับทั้ง 2 ชั้น
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน รางกระดูกงู e-chains จะเลื่อนบนพื้นผิวที่ทำจากพลาสติก สเตนเลส หรือเหล็กอาบสังกะสี และได้รับการนำทางด้วยการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่กำหนดไว้โดยแผ่นนำทางพิเศษ
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.