โมดูลหมุนแบบคงที่

ระบบสายเคเบิล RBR ในรางนำทางวงกลมพร้อมสายสีส้ม

โมดูลหมุนคงที่ที่มีจำหน่าย

หมายเลขชิ้นส่วน Energy chainความยาว [mm]โซ่เชื่อมมุมของการหมุน [°]เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø [mm]เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน Ø [mm]ความสูง [mm]สายเคเบิลสูงสุด Ø [mm]
IE14.1.400.80บี15ไอ.038.038/080.0 75121400400150557.5
IE14.1.600.100E4.21.050.048/160.01016313606003001009.5
IE14.1.800.150อี4.21.100.100/160.011383530080030015018
IE14.1.900.170E4.32.10.075/200.014342330090040017015
IE14.1.1200.220อี4.32.15.150/200.01770293001,20040022028
IE14.1.1500.230อี4.42.15.125/400.0224131300150080023025
IE14.1.1800.270อี4.42.20.200/400.0264337300180080027038

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา