โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า
ผู้ติดต่อของฉัน
IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898
TH(TH)

Complete systems with measurement technology

จำนวนผลิตภัณฑ์: 7

drylin® W linear guide, complete system with digital measuring system

  • Lockable carriage
  • Display optionally to the right (R) or left (L) of the guide carriage
  • Max. rail length 4,000mm (effective measuring length max. 3,757mm)
  • Resolution: 0.1 mm
เมื่อร้องขอ
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® W linear guide, complete system with digital measuring system, external output

  • Small sensor with integrated evaluation electronics
  • Output signals: push-pull continuous short-circuit proof with inverted signals (A. A/, B, B/, Z, Z/)

drylin® W linear guide, measuring system with positionable readout display

  • External display
  • Freely positionable
  • Suitable for aluminium construction profiles
  • Horizontal or vertical adaptation
  • lubrication-free

drylin® Q linear guide with integrated measuring system

  • Protected magnetic tape
  • Mounting options via sliding blocks
  • Manual clamp on the slide
  • Unsupported mounting
  • Profile AWMQ-20 max. Length 1,500 mm
  • Sensor space-saving integrated in the slide

drylin® N stop motion measuring system with visual scale on the rail

  • econ measuring system based on drylin® pre-load prism slide
  • Carriages with individually adjustable pre-load in 4 different strengths
  • Including scaling on the rail
  • Cost-effective, durable, practical
  • Guaranteed holding forces from 1.3N to 11.7N
  • Due to stop motion pre-loading, the measuring system is suitable for vertical installation without any further clamping

Digital measuring system, series 11, WKM2

  • Measuring principle incremental, with absolute value function through battery buffer
  • Display Lowest Power LCD with integrated sensor, battery operated
  • Display accuracy max. 0.1mm
  • Repeatability± 1 digit
เมื่อร้องขอ
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® WKMEX-10-80: Ready-to-install measuring system

  • At 4 edge triggering (setting parameters of the display or control system,for example IW4) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.025 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
  •  At 1 edge triggering (setting parameters of the display or control system, for example IW1) and +20°C ambient temperature: resolution: ±(0.1 + 0.02 · L) L = measurement length in metres; repeatability: ±0.025mm
  • Small sensor with integrated evaluation electronics
  • Output signals: push-pull continuous short-circuit proof with inverted signals (A. A/, B, B/, Z, Z/)

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG