โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

drylin flange lead screw nut, dryspin high helix thread, zero backlash, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: High helix thread dryspin®
  • Design: Standard
  • Sleeve lead screw nut with flange
  • Zero-backlash

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
What is axial clearance and how can it be prevented?
Axial clearance can be used to describe the lost motion, the "dead travel", on the lead screw due to the gap between the lead screw and the lead screw nut. The term clearance is often associated with it, but the correct technical term is axial clearance.. [Link id="268"]
 
Zero-backlash lead screw nut
One of the most precise solutions is the ZB lead screw nut. It consists of several components and adjusts itself to the service life. It is particularly suitable for lead screw drives with high helix threads for quick adjustment of small loads. The clearance-free principle ensures minimal clearance over the entire service life.  Ideal for precise positioning and feed movements in medical, laboratory and printing technology as well as in the broad areas of bio-sciences.  
 
The lead screw nut consists of a support nut, an adjusting ring with torsion spring, a friction disc and the axial element. With the help of the torsion spring, the pre-tension is brought into the lead screw system.
 
► Life-long minimum axial backlash
► Precise positioning and infeed movements
 
► In dryspin® and drylin® high helix thread
► Flange lead screw nut
► Thread direction: RH
► Material: iglidur® J
 
Important information:
for applications with high loads, high temperatures or in heavily polluted environments, a standard lead screw nut should always be used. The reason for this is that all three principles are cancelled out by too high loads. For this reason, the maximum static axial loads are specified separately for each lead screw nut model.
ข้อมูลทางเทคนิค
อุปกรณ์เสริม
ดาวน์โหลด

โซลูชันอื่นๆ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG