เปลี่ยนภาษา :
igus® นำเสนอชิ้นส่วนสำหรับห้องคลีนรูมทุกประเภท ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิค

การทดลองใช้งานกลายเป็นเรื่องง่าย: ด้วย igus® Corner, คุณจะมีพลาสติกสำหรับการเคลื่อนที่ที่ปรับแต่งสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ
เราจะนำชุดจัดแสดงไปให้คุณ ติดตั้งตามคำขอ และเติมช่องต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก หรือคุณสามารถติดตั้งเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงถาวรหรือเพียงช่วงเวลาที่กำหนด

เอกสารคู่มือฟรี
ระบบจ่ายพลังงานสำหรับห้องคลีนรูม
ในเอกสารคู่มือ ท่านจะได้เรียนรู้ว่าท่านจะสามารถใช้ระบบจ่ายพลังงานที่เหมาะสมในคลีนรูมเพื่อ

เป็นรางกระดูกงูในสภาพแวดล้อมคลีนรูมต้องทนทานต่อการเสียดสีเป็นพิเศษ เนื่องจากอนุภาคในอากาศที่เกิดขึ้นเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดและอาจปนเปื้อนห้องได้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ท่อลมและสายเคเบิลต่างๆ ที่ผ่านการรับรอง IPA ISO คลาส 1 และ 2 มีจำหน่ายทั้งแบบพร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens และผู้ผลิตรายอื่นๆ อีกมากมาย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ลิเนียร์ไกด์ igus นำเสนอ 4 รุ่นที่ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในคลีนรูม ISO คลาส 6 ถึง 3
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ชิ้นส่วนเลื่อนของ PRT-04-100 ที่ทำจาก iglidur® J รับประกันการปล่อยอนุภาคต่ำที่สุด และทำให้สามารถใช้งานในงานคลีนรูมได้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ในคลีนรูมด้วย i.Cee EC.S
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกอัจฉริยะในส่วนสำคัญของคลีนรูมนี้ใช้เพื่อตรวจสอบการหย่อนตัวปัจจุบันของระบบ e-skin® flat อย่างต่อเนื่อง รางอุปกรณ์รองรับ e-skin® flat รุ่น SKF.S มาพร้อมกับรัศมีการโค้งงอที่กำหนดไว้ และด้วยเหตุนี้จึงรองรับความยาวช่วงอิสระในห้องคลีนรูมได้ เมื่อตรวจพบสภาวะวิกฤตของระบบรางร้อยสายเคเบิล ระบบจะแจ้งคำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (non-operational) | อนุภาคสูงสุด (0.5 ไมครอน) m³ | อนุภาคสูงสุด (0.5 ไมครอน) f³ | ผลิตภัณฑ์ igus ผ่านมาตราฐาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | รางกระดูกงู, สายเคเบิล, ท่อคอลลูเกต (Corrugated tubes), ท่อลม | ||
| 2 | N/A | N/A | ดูด้านบน | ||
| 3 | 1 | 35 | ดูด้านบน+ ลิเนียร์ไกด์ (Linear guides) | ||
| 4 | 10 | 352 | ดูด้านบน | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | ดูด้านบน |
| 6 | 1,000 | 35,200 | 997 | ดูด้านบน | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | ดูด้านบน |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | ดูด้านบน |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | ดูด้านบน |
เพื่อพัฒนาพลาสติกสำหรับการเคลื่อนที่ที่ใช้กับคลีนรูมได้ Fraunhofer IPA ซึ่งทำงานในฐานะพันธมิตรด้านการพัฒนาและการรับรองในนามของ igus ได้ออกแบบและสร้างห้องปฏิบัติการคลีนรูมที่สร้างขึ้นตามความต้องการเฉพาะ พร้อมระบบ ISO Cleanroom Class 1 ในเมืองโคโลญ
ในห้องปฏิบัติการแห่งใหม่นี้ เราสามารถดำเนินการทดสอบสำหรับลูกค้าและทดสอบการพัฒนาใหม่ๆ ล่วงหน้าภายใต้สภาวะจริงได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง: การใช้พลังงานของเรา
ผลิตภัณฑ์สำหรับคลีนรูมตอบสนองต่อข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
เนื่องจากข้อกำหนดด้านคุณภาพในด้านเทคโนโลยีห้องคลีนรูมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากฝั่งลูกค้าและในด้านมาตรฐานการทดสอบ igus® จึงทำงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อจุดประสงค์นี้ igus® ได้ดำเนิน การทดสอบความเหมาะสมสำหรับห้องคลีนรูม ในห้องปฏิบัติการทดสอบของตนเองมาตั้งแต่ปี 1997 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องยังได้รับการทดสอบภายนอกโดยสถาบัน Fraunhofer
บูชแบริ่ง igus ® เหมาะสำหรับ
ห้องคลีนรูมหรือไม่? วามเหมาะสมของตลับลูกปืน iglidur ® สำหรับห้องคลีนรูมนั้นพิจารณาจากอนุภาคการสึกหรอที่ปล่อยออกมาในการใช้งาน ขนาดและปริมาณของอนุภาคการสึกหรอที่ปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับ
ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถระบุวัสดุห้องปลอดเชื้อได้อย่างชัดเจนสำหรับตลับลูกปืนเรียบของเรา แต่จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยด้วยเหตุผลนี้ วัสดุสำหรับห้องคลีนรูมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนจึงเป็นไปไม่ได้สำหรับตลับลูกปืนแบบเรียบของเรา แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยเหลือท่านในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม ( แบบฟอร์ม การติดต่อ)

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์สำหรับคลีนรูม
ระดับความสะอาดของผลิตภัณฑ์คลีนรูมของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ RoHs และ ESD
ดาวน์โหลดตอนนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับ ESD
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุ igumid® ของ igus® สำหรับการใช้งาน ESD
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.