เปลี่ยนภาษา :

สายเคเบิลที่ใช้ในห้องคลีนรูมต้องมีความทนทานต่อการเสียดสีเป็นพิเศษ เนื่องจากการปนเปื้อนจะส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต อันจะนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
จึงต้องมีการสร้างการไหลเวียนของอากาศภายในห้องคลีนรูม เพื่อกำจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมออกไป การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเสียดสีต่ำ กล่าวคือมีอนุภาคหลุดล่อนน้อย จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด เราพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงในห้องปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมโดยสถาบัน Fraunhofer ซึ่งเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสุดและได้มาตรฐานห้องปลอดเชื้อระดับ ISO class 1

ห้องคลีนรูม คืออะไร?
ห้องคลีนรูม (Cleanroom) คือห้องที่ควบคุมปริมาณอนุภาคหรือฝุ่นละอองในอากาศให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด ป้องกันกระบวนการผลิตหยุดชะงักเนื่องจากการปนเปื้อนในอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีออปติคอลและเลเซอร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ และอื่น ๆ อีกมากมาย การปนเปื้อนนอกจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและยังเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้อีกด้วย

หลักการทำงานของห้องคลีนรูม
เพื่อรักษาความสะอาดให้ห้องปราศจากอนุภาคและเชื้อโรค จำเป็นต้องมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เข้าไปใช้งานห้องคลีนรูมต้องสวมเสื้อผ้าป้องกันอย่างเหมาะสมและผ่านห้องล็อกอากาศ (airlock) ก่อนเข้าไปในห้องทุกครั้ง ภายในจะมีระบบการไหลเวียนของอากาศและตัวกรองภายในห้องช่วยให้อากาศสะอาดอยู่ตลอดเวลา

ข้อกำหนดสำหรับวัสดุและเครื่องจักรที่ใช้ในห้องคลีนรูมมีอะไรบ้าง
วัสดุและเครื่องจักรที่ใช้ในห้องคลีนรูมต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวด มีประเด็นสำคัญ 2 ประการดังนี้: 1. อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานจะต้องไม่รบกวนหรือรบกวนการไหลเวียนในอาการเพียงเล็กน้อย 2. พื้นผิวของส่วนประกอบทั้งหมดที่นำมาใช้จะต้องทนทานต่อการสึกเสียดสี
สายเคเบิล chainflex ®
ในห้องคลีนรูม จำเป็นต้องใช้งานสายไฟและสายเคเบิลหลากหลายชนิด เช่น สายควบคุม สายมอเตอร์ สายบัส เป็นต้น สายเคเบิลทั้งหมดต้องทำงานได้โดยไม่เกิดปัญหาภายใต้สภาพห้องคลีนรูมและเป็นไปตามข้อกำหนด เช่น
เชนเฟล็กซ์ CFCLEAN
e-skin® flat
e-skin® flat and CFCLEAN พลิกโฉมประสิทธิภาพระบบของคุณให้ดียิ่งขึ้น สร้างผลผลิตสูงสุดในสายการผลิต ด้วยดีไซน์แบบโมดูลาร์ที่ประหยัดทรัพยากร
รางกระดูกงู ซีรีส์ E6.1
รางกระดูกงู E6.1 มาตรฐานใหม่สำหรับห้องคลีนรูม ออกแบบให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเข้าถึงส่วนประกอบภายในที่สะดวกยิ่งขึ้น และน้ำหนักที่เบาลง ทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งขึ้นไปอีก รุ่น E6.1 ของเรามาพร้อมสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม ด้วยฉนวนภายนอกที่ทนต่อการเสียดสี
การใช้งานในห้องคลีนรูมมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้งาน ได้แก่

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.