โซ่กระดูกงู igus ในระบบอัตโนมัติสำหรับห้องคลีนรูม.

รอบปฐมทัศน์โลก "บริสุทธิ์": คำแนะนำการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ใน cleanroom

i.Cee EC.S - เซ็นเซอร์อัลตราโซนิคใหม่สำหรับ e-skin ® flat มอบข้อมูลตามสภาพแบบเรียลไทม์และคำแนะนำในการบำรุงรักษาเพื่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบที่เหมาะสมที่สุดในห้องคลีนรูม

ระบบสายเคเบิลแบน Eskin flat 15 พร้อมรางวัล REINER! 2021 และโลโก้ Fraunhofer IPA.

Tech up

  • ยืดอายุการใช้งานของอีสกินให้ยาวนานสูงสุด
  • การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยรวม (OEE) ในห้องคลีนรูม
  • การบูรณาการที่ง่ายดายเข้ากับเครือข่ายเครื่องจักรที่ครอบคลุม / สภาพแวดล้อม IoT

ลดต้นทุน

  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษาผ่านคำแนะนำการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
  • หลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงานของระบบด้วยข้อความแจ้งเตือนตามเงื่อนไข
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ไม่จำเป็นสำหรับวัสดุห้องคลีนรูมราคาแพง

การพิสูจน์

sustainability

  • การใช้ส่วนประกอบของห้องคลีนรูมจนหมดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ก่อนกำหนด
  • การหลีกเลี่ยงปฏิบัติการฉุกเฉินที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมาก
Richard Habering ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT อธิบายฟังก์ชันและการใช้งาน i.Cee EC.S ในบูธแสดงสินค้าของ igus
Smart Plastics ในระบบล้างรถไฟสำหรับตรวจสอบสภาพ.

ป้องกันการเสียหาย เพิ่มอายุการใช้งาน

รางกระดูกงู igus พร้อมตัวอย่างการใช้งาน smart plastics ในโรงงานอุตสาหกรรม เครน และเครื่องจักร.

แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าทั่วโลก

ISO 14644-1 FED STD 209E GMP (non-operational) อนุภาคสูงสุด (0.5 ไมครอน) m³ อนุภาคสูงสุด (0.5 ไมครอน) f³ ผลิตภัณฑ์ igus ผ่านมาตราฐาน
1N/AN/Aโซ่พลังงาน, สายเคเบิล, ท่อลูกฟูก, ท่อลม
2N/AN/Aดูด้านบน
3135ดูด้านบน + ไกด์เชิงเส้น
410352ดูด้านบน
5100A & B3,520100ดูด้านบน
61.000035,200997ดูด้านบน
710,000C352,0009,967ดูด้านบน
8100,000D3,520,00099,675ดูด้านบน
9N/A35,200,000996,747ดูด้านบน

รางกระดูกงู

รางกระดูกงูสายไฟที่เหมาะกับห้องคลีนรูมหน้าฉากห้องปฏิบัติการ.

สายเคเบิลและท่อลม

สายเคเบิลและสายยางสำหรับคลีนรูมแบบตัดขวาง หน้าฉากห้องปฏิบัติการ.

ลิเนียร์ไกด์

รางนำเชิงเส้นที่ใช้ได้กับห้องคลีนรูมหน้าห้องปฏิบัติการ.

ตลับลูกปืนหมุน (Turn Table)

ตลับลูกปืนหมุน PRT ที่ใช้ได้กับคลีนรูม أمامฉากห้องปฏิบัติการ.
ไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับรางพลังงานสำหรับห้องคลีนรูมและเพิ่มผลผลิตในสายการผลิต.

แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับห้องคลีนรูม

  • เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
  • สร้างผลผลิตจากสายการผลิตที่สูงขึ้น
  • ใช้พลังงานอย่างยั่งยืนมากขึ้น
แดชบอร์ด i.Cee แสดงสถานะเครื่อง KMI การแจ้งเตือน การคาดการณ์อายุการใช้งาน ข้อมูลเซนเซอร์ และคำแนะนำการบำรุงรักษาบนแล็ปท็อป.
แดชบอร์ด i.Cee แสดงสถานะเครื่อง KMI การแจ้งเตือน การคาดการณ์อายุการใช้งาน ข้อมูลเซนเซอร์ และคำแนะนำการบำรุงรักษาบนแล็ปท็อป.

การรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรอัจฉริยะเป็นพื้นฐานสำหรับแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์


ไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับภาพรวมของการควบคุมเครื่องจักรและพลาสติกอัจฉริยะ.

เอกสารสีขาวเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยรวม OEE

  • การตรวจสอบสภาพ (i.Sense) ใน igus ® หมายถึงอะไร
  • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (i.Cee) ที่ igus ® คืออะไร
  • เทคโนโลยีอะไรอยู่เบื้องหลังทั้งสองระบบ
  • ทั้งสองระบบให้ประโยชน์อะไรบ้างสำหรับการจ่ายพลังงานในอุตสาหกรรม
อินเทอร์เฟซ Smart Plastics บนแล็ปท็อปพร้อมผลิตภัณฑ์ igus และแอปพลิเคชันมอนิเตอร์.

ข้อมูล ...

แท็บเล็ตพร้อมตัวกำหนดค่า CAD ของ igus ที่กำลังดูชิ้นส่วนด้วยการสัมผัส

... ทดลอง ตอนนี้ ...

ระบบรางกระดูกงู igus พร้อมสัญลักษณ์เตือนและโมดูลอุปกรณ์เสริมบนหน้าจอแล็ปท็อป.

... ตระหนัก

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา