Energy chains สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม

Energy chains สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม

energy chain มากกว่า 9,000 ซีรีส์ได้รับการรับรอง ISO Class 1 ถึง 5 สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม 1)

e-skin flat ระบบป้องกันสายไฟ

e-skin แบบแบนที่มีโครงสร้างแบบเกลียวเป็นทางเลือกแทนสายเคเบิลแบบไม่มีราง

  • เข้ากันได้กับห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน IPA ISO Class 1
  • การออกแบบแบบโมดูลาร์และกะทัดรัด
  • สายเคเบิลสามารถถอดออกได้ภายในไม่กี่นาที
  • ด้วยโครงสร้างเกลียว CFCLEAN ที่กำหนดเองเพื่อความน่าเชื่อถือสูง
  • อายุการใช้งานมากกว่า 57 ล้านจังหวะคู่
  • มีจำหน่ายในสต็อก
  • ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ

ท่อลูกฟูก e-skin

ท่อลูกฟูก e-skin

Energy chain system รุ่น T3

Energy chain system รุ่น T3

Energy chain system รุ่น E3

Energy chain system รุ่น E3
ผลการทดสอบตามมาตรฐาน<br />DIN EN ISO 14644-1ซีรีส์Report No.ความเร็ว [m/s]
ISO Class 1SKF12O/SKF12C e-skin single pod system IG 2102-1212 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 e-skin flat แบบ 3 ชั้น IG 2107-1242 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + สายไฟ IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 SKY28.068.02.1 e-skin hybrid IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
ISO Class 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0.5
ISO Class 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5
ISO Class 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1.0
ISO Class 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2.0
ISO Class 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0.5
ISO Class 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3 280.10.100 IG 0308-295 1.0
การทดสอบ Fraunhofer IPA

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ห้องคลีนรูมของ igus

Flat cable guide e-skin flatท่อลูกฟูก e-skinC6 energy chainรางกระดูกงู <br />E6/E6.1สายแพที่มีจำหน่ายทั่วไป
Class 1 ตามมาตราฐาน EN ISO 14644-1 ✔ ✔การทดสอบคลีนรูมอย่างต่อเนื่องใน<br /> igus ที่ผ่านการรับรอง IPA<br /> ห้องปฏิบัติการคลีนรูม✔✔
การออกแบบโมดูลาร์ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระ ✔ ✔ ✔ ✔ X
เติมด่วน เปิดได้ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
ส่งมอบสินค้ารวดเร็ว ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
บำรุงรักษาได้ง่าย ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
พร้อมจัดส่งจากคลังสินค้า ✔✔✔✔X
ย่อได้ ✔✔✔✔X
ขยายได้ ✔X✔✔X
เพิ่มความสามารถในการผลิต ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ ✔✔✔✔X
Cost-effective ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีฐานรองรับ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
สำหรับการเคลื่อนที่มาก ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
ประหยัดพื้นที่ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
รับน้ำหนักได้ ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
รับประกันสูงสุดถึง 4 ปี ✔ ✔ ✔ ✔ X
ประหยัดทรัพยากร ✔ ✔ ✔ ✔ X
ครบทุกอย่างจากที่เดียว (รางกระดูกงู, สายไฟ, คอนเนคเตอร์)✔✔✔✔✔
หรือคุณสามารถสั่งซื้อแบบแยกส่วนได้ ✔✔✔✔X
การทำงานที่เงียบและราบรื่น ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานออนไลน์ XXX✔X
ออกแบบโครงสร้างภายในทางออนไลน์ การเตรียมการ ✔ X✔ ✔
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้ การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่ายพันธะ เซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD เทคโนโลยีทางการแพทย์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ AOIการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่าย การตัดกระจก เซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ AOIการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์แผงควบคุม บรรจุภัณฑ์การผลิตไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์แผงควบคุม บรรจุภัณฑ์ พล็อตเตอร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD
  1. ซีรีส์เฉพาะของ e-chains ต่างๆ ของ igus จากตระกูล e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 และ easy chain ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1 ISO Class 1 ถึง ISO Class 5 โดยสถาบัน IPA Fraunhofer (รายงาน IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 และ IG 1907-1125) ซึ่งสอดคล้องกับชิ้นส่วนมากกว่า 9,000 ชิ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ e-chains ที่มีการออกแบบ/หลักการเดียวกัน
  2. ขนาดเฉพาะจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ drylin "T" "N" และ "W" ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1 ISO class 3 ถึง ISO class 6 โดยสถาบัน IPA Fraunhofer (รายงาน IG308-295) ซึ่งสอดคล้องกับชิ้นส่วน 197 ชิ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ drylin ที่มีการออกแบบ/หลักการเดียวกัน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา