iglidur® N54, Flanged bearings, mm

The biopolymer based on renewable resources

iglidur® N54
iglidur® N54 drawing
1 from 2
iglidur® N54
iglidur® N54 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: N54FM-0608-06
  • Material: iglidur® N54
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Based on renewable resources

iglidur ® N54 | ไบโอโพลิเมอร์จากวัตถุดิบหมุนเวียน

iglidur ® N54 เป็นวัสดุ iglidur ® ตัวแรกที่มีพื้นฐานมาจากไบโอโพลีเมอร์เป็นส่วนใหญ่ นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าวัสดุ iglidur ® ทั้งหมดนั้นปราศจากการหล่อลื่นแล้ว ยังเป็นก้าวสำคัญสู่สมดุลด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกอีกด้วย ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีควบคู่ไปกับอายุการใช้งานที่ช่วยให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ในแอพพลิเคชั่นที่เคลื่อนที่เป็นระยะๆ ทำให้วัสดุนี้อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ iglidur ®

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • เฟอร์นิเจอร์ / ออกแบบอุตสาหกรรม

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • สำหรับการใช้งานที่เคลื่อนที่เป็นระยะๆ โดยมีโหลดต่ำถึงปานกลาง
  • สำหรับโหลดแบบคงที่เสมือนจริง
  • เมื่อจำเป็นต้องปรับสมดุลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

เมื่อไรฉันจะไม่ใช้?

  • หากต้องการวัสดุมาตรฐานสากล
  • หากมีความถี่การเคลื่อนไหวและการทำงานต่อเนื่องสูง
  • หากมีอุณหภูมิสูงขึ้น
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960