ตลับลูกปืนโลหะ พลาสติก หรือเซรามิก: เลือกวัสดุแบบไหน และใช้งานเมื่อใด ?

ข้อจำกัดของตลับลูกปืนโลหะ

พลาสติกและข้อดีของมัน

  • อุตสาหกรรมอาหาร (ข้อดีของการสัมผัสอาหาร)
  • เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ได้เปรียบตรงตามมาตรฐาน อย.)
  • อุตสาหกรรมเคมี (ข้อดีของการทนทานต่อสารเคมี)
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ไม่มีฝุ่นและสิ่งสกปรกเกาะติด)
  • สูญญากาศ / อุณหภูมิสูง (ไม่ทำลายสารหล่อลื่น)
  • การใช้งานพิเศษ เช่น MRI หรือเครื่องตรวจจับโลหะ (ข้อดีคือไม่มีโลหะ)

ตลับลูกปืนพอลิเมอร์ xiros ห้าชิ้นหลายสีวางเรียงกัน.
"เพื่อให้รับประกันลักษณะการทำงานที่แทบจะเปรียบเทียบได้ ตลับลูกปืนโลหะจึงต้องได้รับความเอาใจใส่จากผู้ใช้มากขึ้น หากไม่มีการหล่อลื่นที่ใช้เวลานานซึ่งส่งผลต่อต้นทุนวัสดุ ตลับลูกปืนจะเกิดสนิม เสียรูปเนื่องจากแรงเสียดทานที่สูง และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจทำให้โรงงานล้มเหลวได้ วิศวกรหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ตลับลูกปืนพลาสติก

มาร์คัส เซมสโรธ หัวหน้าหน่วยธุรกิจ xiros Kugellager

135 ล้านล้านครั้งใน ห้องปฏิบัติการทดสอบ ภายในองค์กรของเรา ใช่ ตลับลูกปืนโลหะมีความก้าวหน้าในสาขาเหล่านี้ แต่การพัฒนาเทคโนโลยีตลับลูกปืนทำให้สามารถสับไพ่ใหม่ได้ นั่นหมายความว่าอย่างไรกันแน่ igus ® ได้ทำการ วิจัยพื้นฐาน และห้องปฏิบัติการทดสอบที่ดำเนินการทดสอบประมาณ 135 ล้านล้านรอบทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและอัตราการสึกหรอแล้ว พฤติกรรมการกัดกร่อนยังอยู่ในวาระการประชุมด้วยเช่นกัน

ตลับลูกปืนสามแบบเปรียบเทียบกัน.

ตลับลูกปืนเซรามิกสำหรับอุณหภูมิที่สูงเป็นพิเศษ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา