Thrust bearings

แบริ่งลูกปืนแนวแกน A180 พร้อมภาพตัดและขนาด.

ภาพรวมทุกอย่างเกี่ยวกับตลับลูกปืนกันรุน:

ตลับลูกปืนกันรุนคืออะไร?

ภาพตัดขวางของตลับลูกปืนเม็ดบอลกันรุนแถวเดียวพร้อมมิต d1, d2, d3 และ b1.

ฉันสามารถซื้อตลับลูกปืนกันรุนได้จากที่ไหน?

ตลับลูกปืนกันรุนมีโครงสร้างอย่างไร และมีข้อดีอะไรบ้าง?

ตลับลูกปืนแกน xiros แบบตัดขวางพร้อมเม็ดลูกปืนที่มองเห็นได้.

ตลับลูกปืนกันรุนใช้เมื่อใด?

โต๊ะรับแรงขับ

ขนาดการติดตั้งภายใน ⌀ [mm]ภายนอก ⌀ [mm]ความกว้าง [mm]
5110010249
51104203510
51104 (สองแถว)204710

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา