เปลี่ยนภาษา :
หลายองค์กรยังคงใช้คนทำงานในขั้นตอนที่มีลักษณะซ้ำๆ กิจกรรมและขั้นตอนงานเหล่านี้ทำให้เสียเวลา ดึงกำลังคนไปกระจุกตัวอยู่กับงานประจำ และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด
การทํางานของระบบอัตโนมัติ:
ระยะเวลาในการผลิตสั้นลง และลดระยะเวลาการส่งมอบ
ข้อดี: ผลผลิตสูงขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
ปัญหาเครื่องจักรหยุดทำงาน คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งความขัดข้องหรือการหยุดทำงานกะทันหันทุก ๆ ครั้ง ล้วนก่อให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่บานปลาย และทำให้กำหนดการจัดส่งสินค้าต้องล่าช้าออกไป
เซนเซอร์อัจฉริยะและระบบตรวจสอบสภาพเครื่องจักร สามารถนำมาใช้เฝ้าติดตามชิ้นส่วนสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง การสึกหรอจะถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกก่อนเกิดความล้มเหลว
ระบบบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ทันสมัยช่วยให้สามารถ:
ข้อดี: ลดการหยุดชะงักในการผลิตและความน่าเชื่อถือในการดําเนินงานที่มากขึ้น
กระบวนการแบบแมนนวลมีความเสี่ยงต่อความเบี่ยงเบนด้านคุณภาพสูงกว่าโดยธรรมชาติ ในทางตรงกันข้าม กระบวนการอัตโนมัติจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ทําซ้ําได้ด้วยความแม่นยําสูงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งนําไปสู่:
**ข้อดี:**สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นจากของเสียที่น้อยลงและอัตราข้อผิดพลาดที่ต่ำลง
เรื่องเหล่านี้เองที่องค์กรสามารถยกระดับผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ชัดเจน ด้วยเงินลงทุนที่บริหารจัดการได้
การทํางานของเครื่องจักร
ระบบจัดการสินค้า
กระบวนการประกอบ
การทดสอบการควบคุมคุณภาพ
กระบวนการบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีสายพานลําเลียงอัตโนมัติ
ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
Order picking
การขนส่งวัสดุ
ระบบควบคุมการไหลของผลิตภัณฑ์
ระบบอัจฉริยะสนับสนุนการบํารุงรักษาเชิงรุกผ่าน:
การตรวจสอบประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาที่คาดการณ์ได้
กระบวนการบริการดิจิทัล
การวางแผนบํารุงรักษาอัตโนมัติ
เพื่อระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบการเคลื่อนที่แบบโมดูลาร์ของเรารวมชิ้นส่วนการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในระบบครบวงจรที่ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์ ชิ้นส่วนที่ผ่านการพิสูจน์แล้วช่วยลดความเสี่ยงอินเทอร์เฟซ ลดระยะเวลาการพัฒนา และรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ต้องหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา คุณจึงเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบและลดค่าบำรุงรักษาในระยะยาวได้
หลายระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในสภาวะห้องทดลอง แต่กลับถึงขีดจำกัดเมื่อใช้งานจริงในแต่ละวัน การออกแบบระบบที่ทนทานช่วยให้กระบวนการทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่มีปัญหา แม้เกิดความเบี่ยงเบนจากค่าที่กำหนด และไม่จำเป้นต้องเข้าไปแก้ไขแบบแมนนวล
โซลูชันระบบอัตโนมัติที่ประสบความสําเร็จต้องทํางานได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย:
สภาพแวดล้อมการผลิตที่มีฝุ่นจับ
โหลดที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบผลิตภัณฑ์และกล่องที่แตกต่างกัน
รูปแบบสแตกที่เปลี่ยนแปลงได้
พาเลทที่วางสินค้าไม่เต็ม
อัตราการทํางานสูงในการทํางานต่อเนื่อง
ตั้งแต่การผลิตแบบอัตโนมัติ โรงงาน หรือในระดับอุตสาหกรรม เรานําเสนอโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เพิ่มประสิทธิภาพ shuttles, AGVs/AMRs และ ASRS ได้อย่างคุ้มค่าและปรับขยายได้ในอนาคต
เพิ่มประสิทธิภาพเทอร์โมฟอร์มเมอร์ เครื่องขึ้นรูปถุง เครื่องบรรจุและปิดผนึก หรือเครื่องติดฉลากอย่างสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
เพิ่มประสิทธิภาพโรงปั๊มขึ้นรูปโลหะ โครงสร้างตัวถังรถยนต์ โรงพ่นสี หรือสายการผลิตระบบขับเคลื่อนของคุณได้อย่างคุ้มค่าและปรับขยายระบบได้ในอนาคต
รองรับการใช้งานในห้องคลีนรูมและประหยัดต้นทุนสําหรับการผลิตชิป การผลิตแบตเตอรี่ หรือการผลิตจอแสดงผล