ชุด drylin ® แบบลิเนียร์พร้อมเชื่อมต่อ

หน่วยเชิงเส้นพร้อมเชื่อมต่อสำหรับมอเตอร์สเต็ปเปอร์ประเภท NEMA 23 ของคุณ

  1. มอเตอร์สเต็ปเปอร์ (ตัวเลือก)
  2. หน้าแปลนและข้อต่อมอเตอร์
  3. ด้ายสี่เหลี่ยมคางหมู 10 x 2, 10 x 3 ด้ายชัน 10 x 12, 10 x 50
  4. น็อตสกรูลีดและตลับลูกปืนเชิงเส้นผลิตจาก iglidur ® J ไม่ต้องหล่อลื่น
  5. ลูกปืนบอล
แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นพร้อมชิ้นส่วนที่มีหมายเลขกำกับเพื่อเปรียบเทียบ.
แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นพร้อมชิ้นส่วนที่มีหมายเลขกำกับเพื่อเปรียบเทียบ.

การบริการสินค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลแคตตาล็อก

ขอใบเสนอราคา

ตัวกำหนดค่าออนไลน์ฟรี

ประโยชน์

  • แกนหมุนเกลียวพร้อมลูกปืน
  • ระยะพิทช์ 2 มม., 3 มม., 12 มม. หรือ 50 มม. ต่อรอบ
  • การออกแบบที่กะทัดรัด น้ำหนักเบา ความเสถียรสูง
  • พร้อมติดตั้งพร้อมหน้าแปลนมอเตอร์และข้อต่อ
  • สามารถเลือกตลับลูกปืนเชิงเส้นปรับได้และสไลด์โหลดล่วงหน้าแบบไม่มีระยะห่างได้
  • นอกจากแกนหมุนขวาแบบมาตรฐานแล้ว ยังสามารถใช้แกนหมุนซ้ายหรือแกนหมุนย้อนกลับได้อีกด้วย
แบบร่างทางเทคนิคของแอคชูเอเตอร์เชิงเส้น พร้อมภาพมุมหน้าและด้านข้างและขนาดกำหนด.
แบบร่างทางเทคนิคของแอคชูเอเตอร์เชิงเส้น พร้อมภาพมุมหน้าและด้านข้างและขนาดกำหนด.
แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นพร้อมขนาดและมิติการเชื่อมต่อสำหรับความกว้าง ความสูง และระยะชัก.
แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นพร้อมขนาดและมิติการเชื่อมต่อสำหรับความกว้าง ความสูง และระยะชัก.
แอคชูเอเตอร์ Turn-To-Fit พร้อมกระบอกสูบและเครื่องมือประกอบ.

ข้อมูลเพิ่มเติม มอเตอร์:

แอคชูเอเตอร์ DMX หลายขนาดมุมมองด้านหน้าบนพื้นหลังสีเทา
ขนาด NEMAความกว้างหน้าแปลน (ข)ระยะห่างของรู (ก)
82016
112823
143526
174231
2356.4047.14
348669.50

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา