โมดูลสกรูลีด Drylin SLW แบบเชิงเส้น

มีลักษณะหลายเหลี่ยมมุมและมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษด้วยโปรไฟล์เพลาคู่

  • ความแข็งแรงต่อแรงบิดสูง
  • รองรับอย่างเต็มที่
  • รางอะโนไดซ์แข็ง
  • รุ่นพิเศษ SLW-AL พร้อมคานขวางที่ทำจากอลูมิเนียมอโนไดซ์ตามคำขอ
  • รุ่นสแตนเลสสตีลที่มีชิ้นส่วนเหล็กทนการกัดกร่อน (AISI 303 หรือ AISI 316Ti) สำหรับรุ่นสแตนเลสสตีล สามารถเลือก iglidur ® J, iglidur ® X หรือ iglidur ® A180 เป็นวัสดุสำหรับตลับลูกปืนได้

การบริการสินค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลเชิงเทคนิค

ขอใบเสนอราคา

ตัวกำหนดค่าออนไลน์ฟรี

ขนาดการติดตั้งซีรีย์ SLW

SLW-0630

  • ความยาวรถเข็น: 60มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 50 นิวตัน
    • รัศมี: 200 นิวตัน
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 300มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: โพลิเมอร์

SLW-BB-1030

  • ความยาวแคร่: 48มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 250N
    • เรเดียล: 1,000N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 400มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 10มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม

SLW-1040/SLW-1080

  • ความยาวรถเข็น: 69มม./100มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 700N
    • เรเดียล: 2,800N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 750มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 10มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: สังกะสีหล่อ/อลูมิเนียม

SLW-10120

  • ความยาวรถเข็น: 100มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 700N
    • เรเดียล: 2,800N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 750มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 10มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม

SLW1660

  • ความยาวรถเข็น: 100มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 1,200N
    • เรเดียล: 4,600N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 750มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 16มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม

SLW-16120

  • ความยาวรถเข็น: 100มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 1,200N
    • เรเดียล: 4,600N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 750มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 35มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม
  • สามารถเลือกติดตั้งสกรูนำลูกปืน (BB) ได้

SLW.2080

  • ความยาวรถเข็น: 150มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 1,600N
    • เรเดียล: 6,400N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 1,000 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 20มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม

SLW-25120

  • ความยาวรถเข็น: 150มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 2,500N
    • เรเดียล: 10,000N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 1,250 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 25มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม

ตัวเลือกทางเทคนิคสำหรับซีรีย์ SLW

วัสดุสกรูลีด

แท่งเกลียวสามชิ้นจาก gewindematerial สำหรับ drylin.

วัสดุที่ใช้ทำลูกปืน

วัสดุแบริ่งเลื่อน drylin สี่ชิ้นคนละสีในรูปทรงกระบอก.

ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า: มอเตอร์ไฟฟ้าจาก igus

สเต็ปเปอร์มอเตอร์สำหรับสไลเดอร์ drylin พร้อมขั้วต่อแบบเสียบ.

แคลมป์สกรูลีด

  • หน้าแปลนยึดเพลาสำหรับยึดสกรูลีดเข้ากับตัวระบุตำแหน่ง
  • ยึดสกรูนำไว้ไม่ให้หมุนโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • วัสดุ: ตัวเรือนโพลีเมอร์พร้อมแคลมป์เพลาอลูมิเนียม
  • สี : สีดำ
แคลมป์สปินเดิล drylin พร้อมคันโยก.

ตัวระบุตำแหน่งแบบดิจิตอล

ตัวบอกตำแหน่ง Drylin พร้อมจอแสดงผลดิจิทัลและปุ่มหมุน.

ล้อมือdrylin

มือหมุน drylin สำหรับโมดูลเชิงเส้น, สองมุมมอง.

เวอร์ชันโมดูลเชิงเส้น SLW อื่นๆ

รางนำเชิงเส้นพร้อมสกรูบอล 2 ตัวและชุดสไลด์ แยกพื้นหลังแล้ว.

SLW พร้อมสกรูลีดคู่

  • รถเข็นสามารถควบคุมแยกกันได้
  • ปรับรถเข็นแบบแยกส่วนด้วยมือ
  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบ
รางเลื่อนเชิงเส้น drylin SLW-1040 พร้อมสกรูนำและพื้นหลังตัดออก.

เศรษฐศาสตร์ SLW

  • น้ำหนักเบาและคุ้มค่า
  • โปรไฟล์รางอะโนไดซ์สีเงิน
  • เส้นด้ายเกลียวสูงหรือเส้นด้ายสี่เหลี่ยมคางหมู
รางนำเชิงเส้นพร้อมสกรูเกลียวและตัวเลื่อนนำทางอะลูมิเนียม.

โมดูลเชิงเส้นสแตนเลส SLW-ES

  • วัสดุแบริ่งแบบเรียบที่เลือกได้
  • ตลับลูกปืนเรียบ iglidur A180 ที่สอดคล้องกับ FDA
  • ตลับลูกปืน iglidur X ทนอุณหภูมิสูง ทำงานได้ในอุณหภูมิสูงสุดถึง +250°C
ร้านค้าออนไลน์ของแอคชูเอเตอร์บนแล็ปท็อปพร้อมการคลิกครั้งเดียว

โมดูลเชิงเส้นตรง drylin® ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ...

  • ด้วยระบบขับเคลื่อนสกรูลีดหรือระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานฟัน
  • ความยาวช่วงชักที่กำหนดไว้สองแบบสำหรับแต่ละระบบ
  • มีความยืดหยุ่นด้วยหมุดขับเคลื่อนสำหรับการทำงานด้วยมือและไฟฟ้า พร้อมติดตั้งด้วยแคลมป์สกรูลีด ตัวระบุตำแหน่ง และพวงมาลัยสำหรับการปรับเปลี่ยนที่ทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว
  • ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาและประกอบ
  • ลดความพยายามในการออกแบบด้วยไฟล์ PDF และ CAD ที่มีให้บริการในร้านค้าออนไลน์

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา