แกนลิเนียร์ไฟฟ้า drylin® E และไดร์ฟลิเนียร์พร้อมมอเตอร์ ยึดเกี่ยวแล้วจากคลังสินค้า

  • ไดรฟ์: สายพานฟัน, แกนหมุน
  • แกนไฟฟ้าเชิงเส้นจากสต๊อก
  • ประกอบรวดเร็ว
  • กำหนดความยาวจังหวะ
  • แกนสายพานฟันพื้นฐาน ZLW แกนแกนหมุน SAW
  • อุปกรณ์เสริม: สวิตช์อ้างอิงขีดจำกัด, สายเชื่อมต่อ, แผ่นยึดอะแดปเตอร์

การบริการสินค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลเชิงเทคนิค

ขอใบเสนอราคา

ตัวกำหนดค่าออนไลน์ฟรี

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขคำสั่งซื้อขนาดการติดตั้งความยาวของแท่นเลื่อนความยาวสโตรคประเภทมอเตอร์ความสามารถในการรับน้ำหนักแนวแกนคงที่สูงสุด [N] ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่สูงสุด (แนวรัศมี) [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 พื้นฐาน 60300สายไฟเกลียว NEMA17 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 พื้นฐาน 100500สายไฟเกลียว NEMA23 100400
DLE-SA-0003 มาตรฐาน ZLW-1080 1001,000สายไฟเกลียว NEMA23XL 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 ทร08x1.5 60250สายไฟเกลียว NEMA17 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500สายไฟเกลียว NEMA23 5002,000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500สายไฟเกลียว NEMA23XL 7502,000

ขนาดการติดตั้งแกนสายพานฟันเฟือง 0630 (DLE-SA-0001)

แกนเชิงเส้นพร้อมสไลด์และชุดขับเคลื่อนมอเตอร์.
  • การวางตำแหน่งเซนเซอร์
  • การระบุตัวตนในไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • การวัดและการทดสอบ
  • โครงสร้างเรียบง่าย
  • การติดตั้งสวิตช์แบบ Proximity โดยใช้ช่อง T ตลอดความยาวของส่วน
  • ทุกอย่างจากแหล่งเดียว ประกอบและทดสอบเสร็จสมบูรณ์
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ แบบร่างทางเทคนิคพร้อมมิติและมุมมองด้านข้าง.
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ แบบร่างทางเทคนิคพร้อมมิติและมุมมองด้านข้าง.
  • สำหรับโหลดแนวรัศมีสูงสุด 10 [kg]
  • สำหรับความต้องการความแม่นยำสูงถึงประมาณ 0,1 [mm]
  • ที่ความเร็วสูงสุด 1,5 [m/s]

ขนาดการติดตั้งแกนสายพานฟันเฟือง 1040 (DLE-SA-0002)

แกนเชิงเส้นพร้อมชุดเลื่อนและชุดขับเคลื่อน.
  • เทคโนโลยีการจัดการและการประกอบ
  • งานจัดการชิ้นส่วนขนาดเล็ก
  • เลือกและวาง
  • โครงสร้างเรียบง่าย
  • การติดตั้งสวิตช์แบบ Proximity โดยใช้ช่อง T ตลอดความยาวของส่วน
  • ทุกอย่างจากแหล่งเดียว ประกอบและทดสอบเสร็จสมบูรณ์
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ แบบร่างทางเทคนิคแสดงมุมมองด้านข้างและด้านบนพร้อมมิติ.
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ แบบร่างทางเทคนิคแสดงมุมมองด้านข้างและด้านบนพร้อมมิติ.
  • สำหรับโหลดเรเดียลสูงสุด 15 [kg]
  • สำหรับความต้องการความแม่นยำสูงถึงประมาณ 0,1 [mm]
  • ที่ความเร็วสูงสุดถึง 2 [m/s]

ขนาดการติดตั้งแกนสายพานฟันเฟือง 1080 (DLE-SA-0003)

แกนเชิงเส้นพร้อมแคร่บนโครงโลหะยาว
  • ระบบการเรียงลำดับ
  • งานจัดการชิ้นส่วนขนาดเล็ก
  • เลือกและวาง
  • โครงสร้างเรียบง่าย
  • การติดตั้งสวิตช์แบบ Proximity โดยใช้ช่อง T ตลอดความยาวของส่วน
  • ทุกอย่างจากแหล่งเดียว ประกอบและทดสอบเสร็จสมบูรณ์
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ ภาพเขียนทางเทคนิคพร้อมขนาด.
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ ภาพเขียนทางเทคนิคพร้อมขนาด.
  • สำหรับโหลดเรเดียลสูงสุด 20 [kg]
  • สำหรับความต้องการความแม่นยำสูงถึงประมาณ 0,1 [mm]
  • ที่ความเร็วสูงสุดถึง 2 [m/s]

ขนาดการติดตั้งแกนหมุน 0630 (DLE-SA-0004)

แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นพร้อมชุดเลื่อนบนรางนำทาง.
  • การตั้งค่าเซนเซอร์และกล้อง
  • การปรับแผ่นระบายอากาศ
  • อุปกรณ์ทดสอบ
  • โครงสร้างเรียบง่าย
  • การติดตั้งสวิตช์แบบ Proximity โดยใช้ช่อง T ตลอดความยาวของส่วน
  • ทุกอย่างจากแหล่งเดียว ประกอบและทดสอบเสร็จสมบูรณ์
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์, แบบร่างเทคนิคพร้อมขนาด.
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์, แบบร่างเทคนิคพร้อมขนาด.
  • สำหรับโหลดเรเดียลสูงสุด 15 [kg]
  • สำหรับความต้องการความแม่นยำสูงถึงประมาณ 0,1 [mm]
  • ที่ความเร็วสูงสุด 0,3 [m/min]

ขนาดการติดตั้งแกนหมุน 1040 (DLE-SA-0005)

แกนเชิงเส้นพร้อมรางเลื่อนและชุดขับเคลื่อน.
  • การปรับแต่งกล้อง
  • เทคโนโลยีการติดฉลาก
  • แอพพลิเคชั่นการซ้อน
  • โครงสร้างเรียบง่าย
  • การติดตั้งสวิตช์แบบ Proximity โดยใช้ช่อง T ตลอดความยาวของส่วน
  • ทุกอย่างจากแหล่งเดียว ประกอบและทดสอบเสร็จสมบูรณ์
ภาพวาดทางเทคนิคของแกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ มุมมองด้านข้างและด้านบนพร้อมขนาด
ภาพวาดทางเทคนิคของแกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ มุมมองด้านข้างและด้านบนพร้อมขนาด
  • สำหรับโหลดเรเดียลสูงสุด 25 [kg]
  • สำหรับความต้องการความแม่นยำสูงถึงประมาณ 0,1 [mm]
  • ที่ความเร็วสูงสุด 0,5 [m/min]

ขนาดการติดตั้งแกนหมุน 1080 (DLE-SA-0006)

แกนเชิงเส้นพร้อมสไลด์และชุดขับ.
  • การปรับกล้องอย่างหนัก
  • การปรับรูปแบบ
  • อุปกรณ์ยกของ
  • โครงสร้างเรียบง่าย
  • การติดตั้งสวิตช์แบบ Proximity โดยใช้ช่อง T ตลอดความยาวของส่วน
  • ทุกอย่างจากแหล่งเดียว ประกอบและทดสอบเสร็จสมบูรณ์
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ แบบร่างเทคนิคมุมมองด้านข้างและด้านบนพร้อมขนาด.
แกนเชิงเส้น DryLin E พร้อมมอเตอร์ แบบร่างเทคนิคมุมมองด้านข้างและด้านบนพร้อมขนาด.
  • สำหรับโหลดเรเดียลสูงสุด 50 [kg]
  • สำหรับความต้องการความแม่นยำสูงถึงประมาณ 0,1 [mm]
  • ที่ความเร็วสูงสุด 0,7 [m/min]

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา