drylin ® ZLW - แกนสายพานแบบฟันเฟือง - แรงบิดและภาระขับเคลื่อน

แรงบิดขับเคลื่อนและโหลดของ ZLW-1040/1080

กราฟที่มีแกน X และ Y พร้อมเส้นที่เพิ่มขึ้นหลายเส้นสำหรับ T ระหว่าง 0 ถึง 10 m/s.
กราฟเส้นหลายเส้น: Y เทียบกับ X สำหรับ T(a) = 0, 3, 5 และ 10 m/s² และ T(a) = 1 m/s².
แผนภาพเส้นตรงหลายเส้นสำหรับ T เมื่อ a = 0 ถึง 10 m/s² ในระบบพิกัด X-Y.
แผนภาพเส้น T(a) ตั้งแต่ 0 ถึง 10 m/s; แกน X และ Y มีเส้นไต่ขึ้น.
กราฟที่มีเส้นโค้งสี่เส้นของ ZLW-1040 และ ZLW-0630 รุ่น Standard และ Basic บนแกน X และ Y.
กราฟเส้นโค้งลดลงหลายเส้นของ Y เทียบกับ X ระบุค่า 0,1 ถึง 2,0 มม.

แรงบิดขับเคลื่อนและโหลดของ ZLW-0630

แผนภาพเส้นตรงสี่เส้นในระบบพิกัด X-Y สำหรับ a = 0, 1, 3, 5 และ 10 m/s².
แผนภาพพร้อมแกนพิกัดและเส้นตรงที่เพิ่มขึ้นหลายเส้นสำหรับ T(a = 10 m/s), T(a = 5 m/s), T(a = 3 m/s), T(a = 1 m/s) และ T(a = 0 m/s).
กราฟเส้น T(a = 0 ถึง 10 m/s²) บนแกน X และ Y; ความเร่งมากขึ้นทำให้เส้นชันขึ้น.
กราฟเส้นหลายเส้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับ T (a = 0 ถึง 10 m/s²) บนแกน X และ Y.
กราฟที่มีเส้นโค้งสี่เส้นของ ZLW-1040 และ ZLW-0630 รุ่น Standard และ Basic บนแกน X และ Y.
แผนภาพเส้นโค้งสี่เส้นสำหรับ 0,1, 0,3, 0,5 และ 1,0 มม. บนค่าตามแกน X และ Y.

แรงบิดขับเคลื่อนและโหลดของ ZLW-1660

แผนภาพที่มีเส้นหลายเส้นแสดงมวลและความเร็วต่างกันตามแกน X และ Y.
กราฟเส้นหลายเส้นของ M เทียบกับ Y โดยมีความชันเพิ่มขึ้นสำหรับค่า a ต่างกัน
กราฟเส้นโค้งลดลง: ค่า x เพิ่มถึง 2,500 และค่า y ลดจาก 5 เป็น 0.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา