ZLW: แกนเชิงเส้นสำหรับสภาวะที่รุนแรง

แกนเชิงเส้นพร้อมแคร่เลื่อนและชุดขับเคลื่อนสองชุด.
  • ออกแบบให้ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น 100% พร้อมตลับลูกปืนธรรมดา
  • ประกอบง่าย และอเนกประสงค์
  • เลือกความยาวจังหวะได้อย่างอิสระ
  • แบนและแข็งแรง
  • น้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อน

การบริการสินค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลแคตตาล็อก

ขอใบเสนอราคา

ตัวกำหนดค่าออนไลน์ฟรี

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิคZLW-1040-LT สำหรับการใช้งานแช่แข็งแบบล้ำลึก ZLW-1040-UW สำหรับใช้งานใต้น้ำ
น้ำหนักไม่รวมจังหวะ [kg]11
น้ำหนัก ระยะชัก 100 มม. [kg]0.140.14
ความยาวช่วงชักสูงสุด [mm]2,0001,000
ระยะการส่ง [mm/U]7070
โปรไฟล์ฟันเฟืองเอที5เอที5
วัสดุสายพานฟันเฟืองทีพียูเคเอฟ2PU พร้อมโครงเหล็กรับแรงดึงสแตนเลส
ความกว้างสายพานแบบฟันเฟือง [mm]1616
ความตึงสายพานแบบฟันเฟือง [N]20050
โหลดเรเดียลสูงสุด [N]300100
Guide <br />bearingตลับลูกปืนแบบเย็นตลับลูกปืนเม็ดกลม xiros®
ความเร็วสูงสุด [m/s]51
ความเบี่ยงเบนสูงสุดของตำแหน่งสไลด์ ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก [mm]±0.2 ± 0.5

การประยุกต์ใช้งานจริง

รางกระดูกงูและระบบนำทางในงานติดตั้งทางเทคนิค.

แบบเขียนแบบเทคนิค

ภาพเขียนแบบทางเทคนิคของชิ้นส่วน พร้อมภาพฉายหลายมุมและขนาดกำกับ.
ภาพเขียนแบบทางเทคนิคของชิ้นส่วน พร้อมภาพฉายหลายมุมและขนาดกำกับ.
แบบร่างทางเทคนิคของระบบยกพร้อมมิติของระยะชัก ขนาด และรูเจาะ.
แบบร่างทางเทคนิคของระบบยกพร้อมมิติของระยะชัก ขนาด และรูเจาะ.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา