แกนสายพานสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อน

แกนสายพานฟันเฟือง drylin ZLW-10120 สแตนเลส ตัดพื้นหลังออก.
แบบร่างทางเทคนิคของ ZLW-10xxx พร้อมมิติและภาพมองด้านข้าง.
แบบร่างทางเทคนิคของ ZLW-10xxx พร้อมมิติและภาพมองด้านข้าง.
  • ความยาวช่วงชักสูงสุดถึง 2000 มม.
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาเนื่องจากมีโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงที่หล่อลื่นตัวเอง
  • ปราศจากการกัดกร่อนโดยเฉพาะด้วยสเตนเลสสตีล 304 SS (AISI 304) และสเตนเลสสตีล 316 (AISI316/316TI)
  • สามารถกำหนดค่าด้วย สเต็ปเปอร์ drylin E มอเตอร์ DC และ EC/BLDC
  • ระบบควบคุมมอเตอร์ D1 dryve พร้อมใช้งาน

การบริการสินค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลแคตตาล็อก

ขอใบเสนอราคา

ตัวกำหนดค่าออนไลน์ฟรี

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ทนทานและใช้งานได้หลากหลายแม้จะเป็นขนาดเล็กนะ

  • สแตนเลส ZLW
  • มอเตอร์: เซอร์โวมอเตอร์และเกียร์
  • โหลด: 1.000 นิวตัน
  • ระยะชัก: 2,500 มม.
  • ความเร็ว: 1 ม./วินาที
  • ข้อมูลจำเพาะ: 1,000,000 รอบ
  • สิ้นสุดการทดสอบ: 1,124,744 รอบ
  • บรรลุเป้าหมาย: ใช่

ติดต่อ

หน้าดาวน์โหลดข่าวแสดงบนแล็ปท็อป.

ผลิตภัณฑ์ใหม่

แล็ปท็อปพร้อมตัวกำหนดค่าสายพานฟันเฟืองและกราฟิกทางเทคนิคของระบบขับเคลื่อน.

เครื่องมือออกแบบ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา