โมดูลลิเนียร์ drylin รุ่น SLR-60-32x32

แข็งแกร่งด้วยระยะเคลื่อนที่สูงสุดถึง 32 มม./รอบ

มอดูลเชิงเส้น SLR พร้อมชุดขับสกรูและบล็อกนำหลายจุด.

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ชุดขับสไลด์ SLR-60 พร้อมภาพขยายหมายเลขของสกรูและตลับรองรับ.
  1. พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้า drylin และสามารถเลือกเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ตามต้องการ เช่น เกียร์, สายเคเบิลมอเตอร์, ระบบควบคุมมอเตอร์, ชุดจ่ายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย
  2. สามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับการปรับค่าด้วยมือได้ เช่น ตัวระบุตำแหน่งหรือล้อหมุนปรับระยะของ drylin
  3. มาพร้อมเกลียวพิตช์สูง รุ่น dryspin ที่มีระยะพิตช์ขนาด 32x32 เพื่อรองรับความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงเป็นพิเศษ
  4. นี่คือคำแปลที่เน้นความแม่นยำและความถูกต้องในเชิงเทคนิคครับ:"มาพร้อมเกลียวสไลด์รุ่น dryspin ที่มีระยะพิตช์ขนาด 32x5 เพื่อการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำสูงเป็นพิเศษ
การเปรียบเทียบ SLR-60: โซ่รางสายไฟสองแบบที่มีรัศมีการโค้งงอและความสูงต่างกัน.

การวาดภาพทางเทคนิค

แบบร่าง SLR-60 พร้อมมิติและเส้นทางเทคนิค.
แบบร่าง SLR-60 พร้อมมิติและเส้นทางเทคนิค.

Technical dimensions

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 deepM12 - 20 deep240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]กก. [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013.513.5M1648401599
ระยะชักสูงสุด [mm]น้ำหนักเริ่มต้น [kg]น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชักทุกๆ 100 มม. [kg]ความสามารถในการรับน้ำหนักแนวแกนคงที่สูงสุด [N]ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่สูงสุด (แนวรัศมี) [N]
150016.54.986,25025,000

เทคนิค Govie

สัญลักษณ์รถเข็นสินค้าอยู่ข้างโมดูลเชิงเส้นสองชิ้น.

ขับเคลื่อนร้านค้าออนไลน์เทคโนโลยี

ตัวกำหนดค่าเทคโนโลยีการขับเคลื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา