ขับเคลื่อนโซลูชั่นเทคโนโลยี

แกนเชิงเส้นที่ถูกต้องสำหรับทุกความท้าทาย

ตั้งแต่ขนาดเล็กและเบาเป็นพิเศษไปจนถึงแข็งแรงและใหญ่เป็นพิเศษ:

ชุดขับเชิงเส้น drylin econ หลายรุ่นของ igus บนพื้นหลังสีอ่อน.

ซีรีย์ ECON: โซลูชันที่คุ้มต้นทุน

  • รุ่นเริ่มต้นที่คุ้มต้นทุนและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • พร้อมแกนหมุนและสายพานฟันเฟือง
  • ส่วนประกอบราคาประหยัดที่ผลิตโดยใช้การฉีดขึ้นรูป
  • กำหนดค่าและจัดหาให้พร้อมสำหรับการติดตั้งตามความต้องการของลูกค้า
แบบศึกษาการออกแบบสุขอนามัย drylin W และ SHT สีสแตนเลสและสีน้ำเงินหน้าผัก แสดงว่าเหมาะกับ FDA.

ซีรี่ส์การออกแบบที่ถูกสุขอนามัย: แกนที่สอดคล้องกับ FDA

  • พลาสติกที่เป็นไปตามมาตรฐาน FDA และได้รับการรับรองตามระเบียบ EU 10/2011
  • ไม่มีการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์เนื่องจากไม่มีการหล่อลื่นผลิตภัณฑ์
  • ทนทานต่ออุณหภูมิและการกัดกร่อน
  • ทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง และสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
รางเลื่อนเชิงเส้น drylin SLN พร้อมสกรูและตัวเลื่อน.

ซีรีย์มินิเจอร์ : สำหรับพื้นที่ติดตั้งที่เล็กที่สุด

  • โปรแกรมที่ครอบคลุมพร้อมแกนเชิงเส้นที่เล็กที่สุดเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
  • โมดูลเชิงเส้นที่มีน้ำหนักเบาและเงียบเป็นพิเศษ
  • ขับเคลื่อนด้วยแกนหมุนหรือสายพานฟัน
  • โซลูชันแบบแมนนวลและแบบมอเตอร์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ
  • โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
ระบบเชิงเส้นสแตนเลสพร้อมสไลด์และรางนำในสามมุมมอง.

ซีรีย์สแตนเลส: แข็งแรง ทนทาน ปราศจากการกัดกร่อน

  • ทนทานต่อสารเคมี
  • การออกแบบที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
  • ด้วยส่วนประกอบเหล็กที่ทนทานต่อการกัดกร่อน
  • ตลับลูกปืนแบบเรียบที่มีจำหน่าย: iglidur ® J = มาตรฐาน, iglidur ® A180 = สอดคล้องกับ FDA, iglidur ® X = ทนอุณหภูมิสูง
  • กำหนดค่าได้เป็นรายบุคคล
รางนำทาง SHTC สำหรับงานรับน้ำหนักสูง พร้อมน้ำหนัก 25,000 N และภาพตัดของโปรไฟล์นำทาง

ซีรีย์งานหนัก: สำหรับงานหนัก

  • แกนเชิงเส้นเหมาะสำหรับโหลดสูงเป็นพิเศษถึง 25,000 นิวตัน
  • เพลาเหล็กชุบโครเมียมแข็งที่แข็งแรงและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูแบบล็อคอัตโนมัติ
  • เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูล็อคอัตโนมัติ
  • ขนาดต่างๆ
  • และยังมีตัวเลือกสไลด์หลายแบบอีกด้วย
แกนเชิงเส้นพร้อมแคร่เลื่อนและชุดขับเคลื่อนสองชุด.

ซีรีย์กันน้ำ: สำหรับการใช้งานกระเซ็นและใต้น้ำ

  • แกนเชิงเส้นสำหรับสภาวะที่รุนแรง
  • ความเฉื่อยต่ำเนื่องจากมวลภายในของการนำทางและการเคลื่อนที่ต่ำ
  • ออกแบบให้ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น 100% พร้อมตลับลูกปืนธรรมดา
  • เลือกความยาวจังหวะได้อย่างอิสระ
  • น้ำหนักเบาและป้องกันการกัดกร่อน

ซีรีย์อุณหภูมิสูง: สูงถึง 180°C

  • แกนและแกนหมุนทำจากสแตนเลส
  • วัสดุแบริ่ง iglidur ® X
  • โครงและคานขวางทำจากอลูมิเนียมอโนไดซ์
  • เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 180°C เช่น เตาอุตสาหกรรม เตาทางการแพทย์ และอื่นๆ
สัญลักษณ์เตือนอันตรายรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองและ Ex สีดำสำหรับบรรยากาศระเบิดได้.

ซีรีย์ EX protection : ปลอดภัยเป็นพิเศษ

  • สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความละเอียดอ่อนสูง เช่น การผลิตแป้ง งานไม้ หรือร้านสี
  • การต่อลงดินเพื่อลดแรงดันไฟฟ้า
  • ความยาวช่วงชักที่กำหนดเองได้ถึง 2,000 มม.
  • ความยาวสไลด์ 100 / 150 / 200 มม.
แกนเชิงเส้นพร้อมภาพขยายของรางนำแบบลูกกลิ้ง.

ซีรีย์คาร์บอน: น้ำหนักเบามากและปราศจากโลหะ

  • คาร์บอนที่มีความแข็งแรงสูงที่ผลิตโดยใช้กระบวนการพัลทรูชัน
  • โปรไฟล์ราง drylin ® W ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทางไตรโบโลยีทำจากคาร์บอน
  • เบากว่าอลูมิเนียม 25% เบากว่าเหล็ก 75%
  • ป้องกันแม่เหล็ก

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไดรฟ์

การตั้งค่าการวัดพิเศษด้วยแกนสกรูลีด

ระบบหุ่นยนต์สำหรับงานศิลปะบนโต๊ะทำงาน.

เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับคอนกรีต l โซลูชันที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง

เครื่องพิมพ์ 3D กำลังสร้างกำแพงโค้งขนาดใหญ่ในไซต์ก่อสร้างกลางแจ้ง.

เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในระบบการวางตำแหน่งอัตโนมัติ

สถานีคัดแยกของ igus ในงานแสดงสินค้าหรือพื้นที่จัดแสดง.

ตัวอย่างการใช้งานเพิ่มเติม

บูชเลื่อนในงานอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง กังหันลม และสายการผลิต

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา