drylin® E มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ทนทานต่อแรงบิดในการติดตั้ง 3 ขนาด

มอเตอร์เกียร์พร้อมเพลาขาออกและหน้าแปลน.

มอเตอร์ DC ที่มีเฟืองตรง

  • แรงบิด [Nm] จาก 0.1Nm ถึง 1.8Nm
  • ความเร็วสูงสุดถึง 440 รอบต่อนาที
  • สามารถใช้งานได้กับไฟ 12 และ 24VDC
มอเตอร์แยกพื้นหลังพร้อมเพลาและหน้าแปลนด้านหน้า.

มอเตอร์ DC พร้อมกระปุกเกียร์แบบดาวเคราะห์

  • แรงบิดตั้งแต่ 0.025Nm ถึง 0.21Nm
  • ความเร็วสูงสุดถึง 463 รอบต่อนาที
  • สามารถใช้งานได้กับไฟ 12 และ 24VDC
มอเตอร์เกียร์ขนาดกะทัดรัดพร้อมตัวเรือนโลหะและสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่.

มอเตอร์ DC พร้อมเฟืองตัวหนอน

  • พร้อมสไพลน์
  • แรงบิดตั้งแต่ 0.75Nm ถึง 2.00Nm
  • ความเร็วสูงสุดถึง 350 รอบต่อนาที

เหตุใดจึงควรเลือกมอเตอร์ drylin E?

พร้อมส่งใน 24 ชม.

<br /><br />รักษาระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

<br /><br />อายุการใช้งานยาวนานของสินค้า

ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานระยะยาว

จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้น ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ.

ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

ผ่านการทดสอบ 100%

ค้นหาผลิตภัณฑ์ drylin E

มอเตอร์และเฟืองเป็นสัญลักษณ์ของตัวค้นหาผลิตภัณฑ์และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ.

สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า<br><br>

สัญลักษณ์เฟืองสำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อน.

สำหรับตัวนำเชิงเส้นตรงไฟฟ้า

สำหรับมอเตอร์ลีดสกรู<br><br>

บริการของเราคลอบคลุม

ระบบควบคุมมอเตอร์ drylin E

  • การดำเนินการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
  • สำหรับแกนเชิงเส้น drylin ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างโปรแกรม drylin E

  • ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมโปรแกรมหลัก/โปรแกรมควบคุมและการกำหนดพารามิเตอร์ dryve
  • เข้ากันได้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม (Siemens, Beckhoff, Wago ฯลฯ)
  • ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว/บอร์ดพัฒนาทั่วไป
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
ไปยังโปรแกรมตัวอย่าง

สินค้าที่เหมาะสม

เกียร์ทด igus สองตัวพร้อมหน้าแปลนและเพลา.

มอเตอร์ไดรฟ drylin E

  • กระปุกเกียร์แบบดาวเคราะห์สำหรับมอเตอร์สเต็ปเปอร์ Igus NEMA 23 และ 34
  • เพิ่มแรงบิดของมอเตอร์
  • แรงบิดยึดเบรกที่สูงขึ้น
  • ขนาดการติดตั้งสองขนาด
  • มีอัตราส่วนการลดขนาด 3 และ 5
ชิ้นส่วนครึ่งคัปปลิ้งสองชิ้นสำหรับคัปปลิ้งเพลา บนพื้นหลังสีขาว.

ข้อต่อขากรรไกร drylin E

  • มีตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกลม
  • มีสินค้า 20 รุ่น
  • ลดการสั่นสะเทือนและเสียบปลั๊กได้
  • ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -30°C ถึง +100°C
แหล่งจ่ายไฟ drylin E NDR-240-48 ของ Mean Well พร้อมฉลากด้านหน้าสีน้ำเงินและตัวเรือนโลหะ.

หน่วยจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง drylin E

  • 8 เวอร์ชันในร้านค้าออนไลน์
  • กำลังไฟตั้งแต่ 75 - 960W
  • พร้อมส่งภายใน 24 ชม.
  • เหมาะสำหรับการควบคุมมอเตอร์ของ Igus

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา