drylin® E EC มอเตอร์

EC motors พร้อมฮอลล์และตัวเข้ารหัส - ทางเลือกที่คุ้มต้นทุนสำหรับมอเตอร์เซอร์โว

  • พร้อมส่งภายใน 24 ชม.
  • คุ้มค่ากว่าเซอร์โวมอเตอร์แบบธรรมดา
  • ขนาดการติดตั้ง NEMA 17, 23 และ 34
  • แทบไม่มีการสึกหรอ
  • ระยะเวลาการทำงานและอายุการใช้งานยาวนาน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับหุ่นยนต์เชิงเส้น drylin E และหุ่นยนต์เดลต้า
เซอร์โวมอเตอร์พร้อมคอนเน็กเตอร์และจุดต่อสายเคเบิลแบบตัดขวาง.

มอเตอร์ EC/BLDC ขนาดหน้าแปลน 42มม.

  • ขนาดการติดตั้ง NEMA17
  • ระดับการป้องกันตัวเรือนมอเตอร์: IP40
  • ยังไม่มีฮอลล์และตัวเข้ารหัส
เซอร์โวมอเตอร์ MOT-EC-56-C-I-A-FRONT พร้อมขั้วต่อและสายเคเบิล.

มอเตอร์ EC/BLDC ขนาดหน้าแปลน 56 มม.

  • ขนาดการติดตั้ง NEMA23
  • ระดับการป้องกันตัวเรือนมอเตอร์: IP40
  • แม้จะไม่มีรีเวิร์บและตัวเข้ารหัส
มอเตอร์สเต็ปเปอร์พร้อมขั้วต่อและสายไฟที่มองเห็นได้.

มอเตอร์ EC/BLDC ขนาดหน้าแปลน 60 มม.

  • ขนาดการติดตั้ง NEMA23
  • ระดับการป้องกันตัวเรือนมอเตอร์: IP40
  • ยังไม่มีฮอลล์และตัวเข้ารหัส

เหตุใดจึงควรเลือกมอเตอร์ drylin ® E?

พร้อมส่งใน 24 ชม.

<br /><br />รักษาระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

<br /><br />อายุการใช้งานยาวนานของสินค้า

ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานระยะยาว

จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้น ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ.

ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

ผ่านการทดสอบ 100%

ค้นหาผลิตภัณฑ์ drylin E

มอเตอร์และเฟืองเป็นสัญลักษณ์ของตัวค้นหาผลิตภัณฑ์และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ.

สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า<br><br>

สัญลักษณ์เฟืองสำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อน.

สำหรับตัวนำเชิงเส้นตรงไฟฟ้า

สำหรับมอเตอร์ลีดสกรู<br><br>

บริการของเราคลอบคลุม

drylin ® E ระบบควบคุมมอเตอร์

  • การใช้งานที่รวดเร็ว
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
  • สำหรับแกนเชิงเส้น drylin ® ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างโปรแกรม drylin E

  • ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมโปรแกรมหลัก/โปรแกรมควบคุมและการกำหนดพารามิเตอร์ dryve
  • เข้ากันได้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม (Siemens, Beckhoff, Wago ฯลฯ)
  • ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว/บอร์ดพัฒนาทั่วไป
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
ไปยังโปรแกรมตัวอย่าง

สินค้าที่เหมาะสม

เกียร์ทด igus สองตัวพร้อมหน้าแปลนและเพลา.

มอเตอร์เกียร์ drylin ® E

  • กระปุกเกียร์แบบดาวเคราะห์สำหรับมอเตอร์สเต็ปเปอร์ igus NEMA 23 และ 34
  • เพิ่มแรงบิดของมอเตอร์
  • แรงบิดยึดเบรกที่สูงขึ้น
  • ขนาดการติดตั้ง 2 ขนาด
  • ลดราคาเหลือ 3 และ 5
ชิ้นส่วนครึ่งคัปปลิ้งสองชิ้นสำหรับคัปปลิ้งเพลา บนพื้นหลังสีขาว.

ข้อต่อกรงเล็บ drylin ® E

  • มีตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกลม
  • 20 รุ่นจากสต๊อก
  • การลดการสั่นสะเทือนและเสียบปลั๊กได้
  • ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -30°C ถึง +100°C
แหล่งจ่ายไฟ drylin E NDR-240-48 ของ Mean Well พร้อมฉลากด้านหน้าสีน้ำเงินและตัวเรือนโลหะ.

drylin ® E แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

  • 8 แบบในร้านค้าออนไลน์
  • กำลังไฟตั้งแต่ 75 - 960 W
  • พร้อมส่งภายใน 24 ชม.
  • เหมาะสำหรับการควบคุมมอเตอร์ igus ®

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา