สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบลีดสกรู drylin® E

โซลูชันแบบสแตนด์อโลนพร้อมหรือไม่มีตัวเข้ารหัส

มอเตอร์สเต็ปเปอร์พร้อมสายเชื่อมต่อ พื้นหลังแยกออก.

ขนาดการติดตั้ง NEMA 11

  • ขนาดหน้าแปลน: 28มม.
  • แรงบิดยึด: 0.1 นิวตันเมตร
  • โหลดเพลาตามแนวแกน: 50N
สเต็ปเปอร์มอเตอร์พร้อมขั้วต่อและสายไฟที่มองเห็นได้.

ขนาดการติดตั้ง NEMA17

  • ขนาดหน้าแปลน: 42 มม.
  • แรงบิดยึด: 0.5Nm
  • โหลดเพลาแกน: 100 นิวตัน
มอเตอร์สเต็ปขนาดกะทัดรัดพร้อมหน้าแปลนด้านหน้าและขั้วต่อแบบเสียบ.

ขนาดการติดตั้ง NEMA23

  • ขนาดหน้าแปลน: 56 มม.
  • แรงบิดยึด: 2.0 นิวตันเมตร
  • โหลดเพลาแกน: 500 นิวตัน

เหตุใดจึงควรเลือกมอเตอร์ drylin ® E?

พร้อมส่งใน 24 ชม.

<br /><br />รักษาระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

<br /><br />อายุการใช้งานยาวนานของสินค้า

ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานระยะยาว

จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้น ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ.

ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

ผ่านการทดสอบ 100%

ค้นหาผลิตภัณฑ์ drylin E

มอเตอร์และเฟืองเป็นสัญลักษณ์ของตัวค้นหาผลิตภัณฑ์และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ.

สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า<br><br>

สัญลักษณ์เฟืองสำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อน.

สำหรับตัวนำเชิงเส้นตรงไฟฟ้า

สำหรับมอเตอร์ลีดสกรู<br><br>

บริการของเราคลอบคลุม

drylin ® E ระบบควบคุมมอเตอร์

  • การใช้งานที่รวดเร็ว
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
  • สำหรับแกนเชิงเส้น drylin ® ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างโปรแกรม drylin E

  • ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมโปรแกรมหลัก/โปรแกรมควบคุมและการกำหนดพารามิเตอร์ dryve
  • เข้ากันได้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม (Siemens, Beckhoff, Wago ฯลฯ)
  • ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว/บอร์ดพัฒนาทั่วไป
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
ไปยังโปรแกรมตัวอย่าง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา