เปลี่ยนภาษา :
แพลตฟอร์มความรู้ศูนย์กลางของคุณสำหรับรางสไลด์ มอเตอร์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ ระบบอัตโนมัติ หรือการบำรุงรักษา ในวิกิของเรา เราตอบคำถามที่พบบ่อยที่สุดและอธิบายประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเรียบง่าย ใช้งานได้จริง และเป็นอิสระจากผู้ผลิต
ค้นหาทุกสิ่งเกี่ยวกับพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงคำถามเฉพาะที่มาจากการใช้งานจริง เนื้อหาทั้งหมดได้รับการขยายอย่างต่อเนื่อง และอ้างอิงจากความต้องการปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
igus นำเสนอมอเตอร์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นสำหรับระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานร่วมกับแกนสไลด์ลิเนียร์และระบบเมคคาทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC motor) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (BLDC motor) สเต็ปเปอร์มอเตอร์ และโซลูชันพิเศษ เช่น มอเตอร์ลีดสกรูและตัวขับเคลื่อนลิเนียร์
มอเตอร์มีให้เลือกหลากหลายขนาด ระดับกำลัง และรูปแบบการออกแบบ และสามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมและตัวควบคุมที่เหมาะสมได้ตามลักษณะการใช้งาน จึงทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตำแหน่งแบบง่าย ตลอดจนการเคลื่อนที่ที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ หรือต่อเนื่อง ในงานอุตสาหกรรม งานเครื่องกล และงานระบบอัตโนมัติ มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดสามารถดูได้ในร้านค้า:
ไปยังร้านค้าออนไลน์มอเตอร์ไฟฟ้าสเต็ปเปอร์มอเตอร์มีอยู่ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบรีลักแทนซ์ และการรวมกันของทั้งสองแบบซึ่งเรียกว่าสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบไฮบริด igus จำหน่ายเฉพาะสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบไฮบริดเท่านั้น ซึ่งเป็นการรวมข้อดีของมอเตอร์ทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน
สู่ร้านค้าออนไลน์ของสเต็ปเปอร์มอเตอร์สเต็ปเปอร์มอเตอร์สามารถให้แรงบิดสูงและเต็มที่ในขณะหยุดนิ่ง และมีมุมก้าวที่แม่นยำ นอกจากนี้ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ยังมีแรงบิดยึดจับ (holding torque) อีกด้วย ข้อเสียของสเต็ปเปอร์มอเตอร์คือต้องใช้พลังงานสูง เนื่องจากมันทำงานที่กระแสสูงสุดตลอดเวลา สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยใช้ระบบควบคุมมอเตอร์ ด้วย Encoder แบบหมุนและระบบวงปิด ซึ่งทั้งสองถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทำให้ใช้กระแสไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบไฮบริดถูกใช้งานหลักในภาคอุตสาหกรรมสำหรับงานตำแหน่งที่ต้องการการควบคุมการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำ
DC motor เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบง่ายที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ธรรมดาได้เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ธรรมดาได้เช่นกัน ดังนั้น หากต้องการเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเพลา DC motor เพียงแค่สลับขั้วการเชื่อมต่อของสายไฟจ่ายกำลังก็เพียงพอ
DC motor มีต้นทุนคุ้มค่าเนื่องจากมีโครงสร้างที่เรียบง่าย ข้อเสียของ DC motor ที่ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คือ มันจะไม่ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงบิดเพิ่มขึ้น แต่จะดึงกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งหยุดนิ่ง หากเกิดการติดขัดเป็นเวลานาน มอเตอร์อาจเสียหายจากความร้อนได้
ไปที่ร้านค้าออนไลน์สำหรับมอเตอร์ DCมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน หรือที่เรียกว่า BLDC motor คือมอเตอร์ที่ไม่มีแปรงถ่านคาร์บอน โดยหลักการแล้ว BLDC motor ทำงานเหมือนกับ Synchronous motors. สิ่งนี้ทำได้โดยวงจรไฟฟ้าที่ควบคุมขดลวดทีละตัว
ข้อดีของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านคือการที่ไม่มีแปรงถ่านช่วยเพิ่มอายุการทำงานและทำให้ไม่ต้องดูแลรักษา โดยทั่วไปแล้ว มอเตอร์อีซีจะถูกใช้สำหรับงานที่มีความเร็วสูงและต้องการความไดนามิก ข้อเสียของมอเตอร์เหล่านี้คือมีต้นทุนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสเต็ปเปอร์มอเตอร์และมอเตอร์กระแสตรง
มอเตอร์สเตปเปอร์แบบวงจรปิด หรือเรียกอีกอย่างว่ามอเตอร์เซอร์โวไฮบริด เป็นเวอร์ชันของมอเตอร์สเตปเปอร์แบบธรรมชาติที่มีเอนโคเดอร์ ระบบนี้ใช้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งช่วยให้มอเตอร์สามารถตรวจจับและแก้ไขขั้นตอนที่พลาดไป สิ่งนี้ปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพในขณะที่รักษาการออกแบบมอเตอร์สเตปเปอร์ ตัวเลือกนี้ปิดช่องว่างประสิทธิภาพ แต่เพิ่มต้นทุนและความซับซ้อนเมื่อเทียบกับมอเตอร์สเตปเปอร์แบบเปิดลูปแบบดั้งเดิม
การเลือกระบบควบคุมมอเตอร์ขึ้นอยู่กับมอเตอร์ที่ใช้ ฟังก์ชันที่ต้องการ และการสื่อสารที่ต้องการ เกณฑ์ที่สำคัญรวมถึงประเภทมอเตอร์ (มอเตอร์แบบสเตปเปอร์ มอเตอร์ DC หรือมอเตอร์ EC/BLDC) แรงดันไฟฟ้า ความต้องการพลังงาน และอินเตอร์เฟซเช่น Ethernet CANopen หรือการป้อนและส่งออกดิจิตัล เรายินดีที่จะช่วยให้คุณเลือกสินค้า หรือเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของเรา
ไปที่ร้านค้าออนไลน์สำหรับระบบควบคุมมอเตอร์ใช่ ระบบควบคุมมอเตอร์หลายระบบสามารถรวมกันและซิงโครไนซ์ในระบบเดียวได้ สิ่งนี้อนุญาตให้สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยแกนลิเนียร์หรือไดรฟ์หลายตัวได้
การส่งมอบมักจะทำผ่านซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องหรือส่วนต่อประสานเว็บแบบบูรณาการ ที่นี่ สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์มอเตอร์ โปรไฟล์การเดินทาง ความเร็ว และตำแหน่งได้ หลังจากนั้น ฟังก์ชันจะถูกตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสมผ่านการทดสอบ
โปรแกรมตัวอย่างของเรา จะช่วยให้คุณติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์ของ igus
ไปยังโปรแกรมตัวอย่างประเภทที่สำคัญที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนลิเนียร์รวมถึง:
หากต้องการความเร็วที่ต่ำกว่า แต่ต้องการความแม่นยำสูง โดยทั่วไปจะใช้เพลาเชิงเส้นที่มีเกลียวสี่เหลี่ยม แกนลิเนียร์พร้อมการขับเคลื่อนด้วยลีดสกรูคือตัวเลือกที่ดีสำหรับแรงดันตามแนวแกนสูงเช่นกัน เนื่องจากความเร็วขีดจำกัดการโค้งงอของสกรูตะกั่ว การเดินทาง (สูงสุด 1,500 มม.) ความเร็วและด้วยเหตุนี้ความเร็วของลีดสกรูจึงถูกจำกัด ขีดจำกัดความเร็วที่แนะนำขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลีดสกรู แอปพลิเคชันในภาพรวม
แกนลิเนียร์พร้อมระบบขับเคลื่อนสายพานฟันเฟืองนั้นเหมาะสำหรับงานการวางตำแหน่งและการจัดการที่มีความเร็ว การเดินทางระยะยาวถึง 3,000 มิลลิเมตร และความเร็วสูงอยู่ในช่วงของไดรฟ์ลิเนียร์นี้ แอปพลิเคชันในภาพรวม
ระบบแร็กและพิเนียนเป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่ไกล ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง และประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ระบบขับเคลื่อนลิเนียร์ที่มีระบบขับเคลื่อนแบบแร็คและพิเนียนมีข้อดีที่สำคัญหลายประการ:
การถอดประกอบ การแทนที่ลูกปืน และการประกอบใหม่ตามคำแนะนำการติดตั้ง ทำให้การแทนที่ลูกปืนเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากปกติ ลูกปืนบล็อกหมอนของเราเสนออีกทางเลือกที่รวดเร็ว: ลูกปืนสามารถเปลี่ยนได้ในเพียงไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องถอดประกอบ ปล่อยการยึดด้านข้างและผลักแบริ่งออกด้วยเครื่องมือติดตั้งขนาดเล็กหรือไขควง ลูกปืนใหม่ถูกคลิปติดแล้วผลักเข้าไปใน housing ตัวอย่างเช่น ลูกปืนทั้งสี่ตัวของแกนเข็มขัดฟันที่ ZLW สามารถเปลี่ยนใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ภายในสองนาที ดูว่ามันดูเหมือนไรในวิดีโอที่ลิงก์ด้านล่าง
เปลี่ยนบูชได้อย่างรวดเร็วในโมดูลลิเนียร์ตัวขับลิเนียร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่ลิเนียร์ที่แม่นยำ
การใช้งานทั่วไป:
ข้อดี
แกนลิเนียร์ที่มีสายพานฟันมักจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานความเร็วสูง การออกแบบของพวกเขาช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวลิเนียร์อย่างรวดเร็วด้วยแรงต้านทางกลศาสตร์ที่น้อยที่สุด ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการวางตำแหน่งที่รวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพโดดเด่นเป็นพิเศษในสถานการณ์ที่ให้ความสำคัญกับความเร็วมากกว่าความสามารถในการรับน้ำหนักสูง เช่น การใช้งานแบบ pick & place ระบบระบุตำแหน่งที่รวดเร็ว และสายการประกอบอัตโนมัติ
พิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้เมื่อเลือกขับเคลื่อนลิเนียร์: