เปลี่ยนภาษา :
1. กำหนดความกว้างของชุดและโซ่
กำหนดว่าคุณต้องการใช้สายเคเบิลใดในการประกอบโซ่ ความกว้างของชุดและโซ่ที่ต้องการเป็นผลมาจากการกำหนดและเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่ใหญ่ที่สุด สำหรับความสูงภายใน เราขอแนะนำให้คำนึงถึงระยะห่างของสายเคเบิลประมาณ 20% ของความสูงภายในและความกว้างของโซ่ ซึ่งหมายความว่าควรเลือกซีรีส์ 3808 สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 30 มม. เป็นต้น
2. กำหนดรัศมีด้านนอกและด้านใน
กำหนดพื้นที่ติดตั้งที่มีอยู่ (มิติ X1 และ X2)
ตัวอย่าง: α = 220° / เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด 24 มม. -> ซีรีส์ 2808
X2 = 580 มม. -> AR = 500 มม.
X1 = 310 มม. -> IRmin. = 390 มม. -> ตารางการเลือก -> 392 มม.
3. กำหนดรัศมีการโค้งงอ R
HF = 460 มม. -> H ≤ 410 มม. -> R = = 178 มม. -> R175* ผลลัพธ์: หมายเลขชิ้นส่วน 2808.087.175/500
*รัศมีที่เล็กลงจะมาเร็วๆ นี้

4. คำนวณจำนวนลิงค์ที่ต้องการ

คำอธิบาย
A = ขีดจำกัดภายนอก
B = เครื่องจักร
C = ขีดจำกัดบน
a = ความเร่ง
α = มุมการหมุน
AR = รัศมีภายนอก e-chains
Ba = e-chains -ความกว้างด้านนอก
Bi = e-chains -ความกว้างด้านใน
FZmax = โหลดเพิ่มเติมสูงสุด
H = ความสูงระยะห่างที่กำหนด
ha = e-chains -ความสูงภายนอก
hi = e-chains -ความสูงภายใน
HF = ความสูงระยะห่างที่ต้องการ รวมถึง ช่องว่าง 50 มม.
IR = รัศมีด้านใน e-chains
K = ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับรัศมีการโค้งงอ
สำหรับการคำนวณความยาว n = จำนวนของข้อต่อโซ่
T = พิทช์
} v = ความเร็วในการเดินทาง
X1 = พื้นที่ติดตั้งภายในเครื่อง
X2 = รัศมีด้านนอกรวมระยะห่าง
RLK = ระยะทางจุดหมุน/รูยึดด้านนอก

twisterchain โดยทั่วไปถูกต้อง:
สำหรับองค์ประกอบของเครื่องจักรที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมทั้งไปทางซ้ายและขวา มุมการหมุนจะคำนวณได้โดยการเพิ่มมุมทั้งสองเข้าด้วยกัน
ระยะห่างต่อไปนี้มีความจำเป็นเพื่อให้โซ่ทำงานได้อย่างถูกต้อง:
**IRmin. = X1 + 80มม.
X2 นาที = AR + 80 มม.
HF = H + 50 มม.**
คำแนะนำสำหรับการออกแบบ Twisterchain โดยไม่ต้องใช้ส่วนประกอบเพิ่มเติม
อีเชน
เอฟแซดแม็กซ์
เอฟแซดแม็กซ์
วีถึงอาร์
เอ ถึง อาร์
บีอาร์
อาร์
ชุด
อัลฟา 180°
อัลฟา 360°
ได้รับอนุญาต
[m/s²]
สูงสุด
ได้รับอนุญาต
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
สูงสุด
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
หากการคำนวณของคุณเกินคำแนะนำของเรา โปรดติดต่อเรา

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.