e-skin flat ESD flat cable systems

สำหรับชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD ในห้องคลีนรูม

[NEW]ผู้นำระดับโลกและผู้บุกเบิกเทคโนโลยีสำหรับการผลิตแบตเตอรี่: รางกระดูกงู e-skin® soft ESD ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO Class 1

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วน Series / Typeความสูงภายใน [mm]ความสูงภายนอก [mm]จำนวนของช่องแยกสายไฟความยาวสายเคเบิลสูงสุด [mm]
SKF12C.1.1.10ESDแบบปิด 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDสามารถเปิดได้ 12132 - 610

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

รางกระดูกงูที่ได้รับการรับรองมาตารฐานห้องคลียรูม ISO Class 1

การรับรองมาตรฐานเกิดขึ้นได้จริง ด้วยศูนย์ทดสอบแห่งใหม่ของ Fraunhofer IPA

ไวท์เปเปอร์ cleanroom พร้อมโบรชัวร์ igus ที่เปิดอยู่และกราฟเกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัล.

ระบบจ่ายพลังงานสำหรับห้องปลอดเชื้อ

  • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  • สามารถเพิ่มผลตอบแทนในการผลิตได้
  • เพิ่มความยั่งยืนให้กับระบบจ่ายพลังงานในห้องคลีนรูม
  • สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นได้
  • และอื่นๆ อีกมากมาย ...
ปกและหน้าคู่ของไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่ พร้อมโลโก้ igus และตราทดสอบ

การจ่ายพลังงานสําหรับห้องคลีนรูมแบบแห้ง

  • ทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในการผลิตแบตเตอรี่
  • การจำแนกประเภทจุดน้ำค้างและมาตรฐาน ISO อย่างถูกต้อง
  • ใช้ระบบจ่ายพลังงานที่ได้รับการรับรองจาก IPA

รางกระดูกงู ESD เพิ่มมากขึ้น

รางกระดูกงูสายไฟ E6.40.ESD พร้อมสัญลักษณ์ ESD และประกายไฟฟ้า

e-skin flat ไม่กระจายตัว

e-skin flat พร้อมรางสายเคเบิลสองเส้นโค้งเป็นรูปตัว S.

ตัวกำหนดค่า flat cable system e-skin® flat

ระบบนำทาง e-skin flat พร้อมรางสายเคเบิลสองช่องและลูกศรสำหรับเปิดและปิด.

นอกจากนี้คุณอาจยังสนใจใน

igus e-chain พร้อมสายเคเบิลหลายแกนและข้อต่อที่เปิดอยู่.

ร้านรางกระดูกงู energy chain

e-Chains และตัวกำหนดค่าสำหรับระบบนำพลังงานพร้อมต่อใช้งานทางออนไลน์.

ออกแบบรางกระดูกงู

รางกระดูกงู igus เป็นสัญลักษณ์การรีไซเคิลพร้อมข้อความ “the chainge”.

การรีไซเคิลห่วงโซ่พลังงาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา