ระบบดึงสายเคเบิล e-tract DC สำหรับสถานีชาร์จด่วน

ECS e-tract DC 21 นำสายไฟในตัวเรือนโปร่งใส

สถานีชาร์จแบบเป็นระเบียบ - e-tract DC

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง [mm]ความกว้าง [mm]ความลึก [mm]ความยาวส่วนต่อขยาย ​​​[mm]ความยาวสายไฟที่ต้องการ ​​​​​​​[mm]เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ ​​​​​​​[mm]
2,0005001703,000mm (+max. 2,800mm) ประมาณ 5,800mm (+ max. 2,800mm)สูงสุด 35มม.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา