เปลี่ยนภาษา :
ลานชาร์จรถบรรทุกไฟฟ้าและรถบัสไฟฟ้าเป็นพื้นที่ทำงานที่มีการสัญจรหนาแน่น ทั้งพื้นที่ถอยจดที่คับแคบ ข้อจำกัดด้านเวลา และจุดชาร์จเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงาน–เวลาหยุดทํางานมีค่าใช้จ่ายทันที ปัจจัยเหล่านี้ทำให้สายชาร์จกลายเป็นชิ้นส่วนสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการใช้งาน ความปลอดภัย และการไหลเวียนของจราจรในพื้นที่ ระบบจัดการสายไฟเหนือศีรษะจะช่วยยกสายชาร์จประสิทธิภาพสูงให้อยู่เหนือพื้นที่สัญจร ช่วยประคองและนำทิศทางสายอย่างเป็นระบบ พร้อมปกป้องสายไฟจากความเสียหาย –ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ ดังนี้
| หมายเลขชิ้นส่วน | ความยาวที่สามารถเพิ่มได้ [mm] | ความยาวสายเคเบิลที่ต้องการ [mm] | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ [mm] | Length (LLLL) [mm] | ความกว้าง [mm] | ความสูง [mm] | น้ำหนัก [kg] ไม่รวมสายชาร์จและระบบควบคุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.TRACT.DC.H.36.4500.1 | 4,500 | 6,600 | 360 | 3,000 | 859 | 238 | 78 |
| E.TRACT.DC.H.36.5500.1 | 5,500 | 7,600 | 360 | 3,500 | 859 | 238 | 87 |
| E.TRACT.DC.H.36.6500.1 | 6,500 | 8,600 | 360 | 4,000 | 859 | 238 | 97 |


In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.