รางกระดูกงู E4Q.L

น้ำหนักเบาพร้อมความสูงภายในขนาดใหญ่ ถือเป็นการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างความแข็งแกร่งและน้ำหนักที่เบา ไดนามิกสูง ประหยัดเวลาการประกอบสูงสุดถึง 40% ► เปิดด้วยมือได้แล้ว

รายการผลิตภัณฑ์:

หมายเลขชิ้นส่วน ความสูงภายใน [mm]ความสูงภายนอก [mm]ความกว้างภายใน [mm]ความกว้างภายนอก [mm]รัศมีโค้ง [mm]พิตช์
E4Q.64L 6490100 - 500 126 - 526 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 100

E4Q ประสบความสำเร็จ - เหตุใดจึงต้องใช้เวอร์ชัน L

ระบบใหม่ stop-dog system

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

Easy e-chain® extension

แผ่นยึดกลางของรางกระดูกงู E4Q เชื่อมรวมชุดสายหลายชุด.
  • นำทางสายไฟเพิ่มเติมและรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น
  • ลิงค์ส่วนขยายทำให้ e-chain® เพิ่มเติมไม่จำเป็น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมตามลิงก์ส่วนขยาย E4 ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว ซึ่งใช้ไปแล้วในแอปพลิเคชันจำนวนมาก

รายการผลิตภัณฑ์:

Part No. E4Q.58Part No. E4Q.58.LPart No. E4.56Part No. E4/light
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
E4Q ข้อต่อกลางพร้อมช่องนำทางสายโซ่ที่เชื่อมต่อกันสามช่อง Bi1, Bi2 และ Bi3.

นอกจากนี้คุณอาจยังสนใจใน

igus e-chain พร้อมสายเคเบิลหลายแกนและข้อต่อที่เปิดอยู่.

ร้านรางกระดูกงู energy chain

e-Chains และตัวกำหนดค่าสำหรับระบบนำพลังงานพร้อมต่อใช้งานทางออนไลน์.

ออกแบบรางกระดูกงู

รางกระดูกงู igus เป็นสัญลักษณ์การรีไซเคิลพร้อมข้อความ “the chainge”.

การรีไซเคิลห่วงโซ่พลังงาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา