e-chain® ตัวแรกสำหรับห้องคลีนรูมแบบแห้ง - E6.29

หมายเลขชิ้นส่วน ความสูงภายใน [mm]ความสูงภายนอก [mm]ความกว้างภายใน [mm]ความกว้างภายนอก [mm]รัศมีโค้งงอ [mm]ความยาวที่ไม่รองรับ ≤[mm]
E6.29.Bi.R.0* 294230 - 140 46 - 156 055 - 150 ≈ 1.75
E6.35.Bi.R.0 355430 - 140 50 - 160 055 - 150 ≈ 1.90
E6.40.Bi.R.0 406540 - 300 60 - 320 063 - 200 ≈ 2.50
E6.52.Bi.R.0 528440 - 300 64 - 324 075 - 250 ≈ 3.00
E6.62.Bi.R.0 6210850 - 400 86 - 436 115 - 350 ≈ 4.00
E6.80L.Bi.R.0 8010887-578 115 - 578 150 - 300≈ 2.50
E6.80.Bi.R.0 808050 - 600 115 - 578 150 - 450 ≈ 5.25

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

energy chain ที่ได้รับการรับรองแห่งแรกสำหรับห้องซักแห้ง

คุณอาจจะสนใจใน

igus e-chain พร้อมสายเคเบิลหลายแกนและข้อต่อที่เปิดอยู่.

ร้านรางกระดูกงู energy chain

e-Chains และตัวกำหนดค่าสำหรับระบบนำพลังงานพร้อมต่อใช้งานทางออนไลน์.

ออกแบบรางกระดูกงู

รางกระดูกงู igus เป็นสัญลักษณ์การรีไซเคิลพร้อมข้อความ “the chainge”.

การรีไซเคิลห่วงโซ่พลังงาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา