กลุ่มผลิตภัณฑ์ E2.1 e-chain ที่ทำจาก igumid CG LW

กลุ่มผลิตภัณฑ์ E2.1 e-chain ที่ทำจาก igumid CG LW

ลูกศรรีไซเคิล chainge เหนือเม็ดพลาสติกและรางกระดูกงูสายไฟ.

การอนุรักษ์ทรัพยากรและการขยายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

echain e21 พร้อมสัญลักษณ์รีไซเคิลและการไหลของวัสดุสำหรับ HMI 2025.

ซีรีส์รางกระดูงู E2.1

  • เงียบกว่า แข็งแกร่งกว่า เติมได้เร็วกว่า ความสูงภายใน: 21 ถึง 48
  • มม.

    • มีให้เลือก
  • 2 เวอร์ชัน:
  • เปิดได้ทั้งสองด้านตามรัศมีด้านนอก
  • เปิดได้ทั้งสองด้านตามรัศมีด้านใน ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
  • 100% มาตรฐานสำหรับการใช้งานในช่วงโหลดปานกลาง เงียบกว่า
  • E2/000 สูงสุด 10dB(A) อัตราส่วนน้ำหนักและมิติที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าที่เปรียบเทียบได้
  • ติดตั้งได้เร็วขึ้นถึง 55% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน เครื่องมือเปิดเสริมสำหรับการเปิดและปิดที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ไวท์เปเปอร์ chainge พร้อมภาพรวมการรีไซเคิลและหน้าภายในที่เปิดเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก.


มาตรการความยั่งยืนของเรา ปี 2025

คุณอาจจะสนใจใน

igus e-chain พร้อมสายเคเบิลหลายแกนและข้อต่อที่เปิดอยู่.

ร้านรางกระดูกงู energy chain

e-Chains และตัวกำหนดค่าสำหรับระบบนำพลังงานพร้อมต่อใช้งานทางออนไลน์.

ออกแบบรางกระดูกงู

รางกระดูกงู igus เป็นสัญลักษณ์การรีไซเคิลพร้อมข้อความ “the chainge”.

การรีไซเคิลห่วงโซ่พลังงาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา