ถาดรองรางน้ำ

รางรองรับสำหรับชุดโซ่ขนาดเล็กและหุ่นยนต์เชิงเส้นในห้องระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

รายการผลิตภัณฑ์

  1. รวมถึงสกรู M6 และน็อตเลื่อน เข้ากันได้กับโปรไฟล์ C 92.42.XXX
  2. XXX = ความยาวเป็นมิลลิเมตร
  3. LLL = ความยาวเป็นมิลลิเมตร
หมายเลขชิ้นส่วน tube-troughการออกแบบ
9TT.FP.SLS1)Fixed end (guide trough clamp)
9TT.H.SLS1)Guide trough clamp
92.42.XXX2)Standard C-profile (XXX = ความยาว หน่วย mm)
9TT.10.ลล.3)Tube set (ประกอบด้วยท่ออลูมิเนียมอโนไดซ์สี่ท่อ)
9TT.10.1.ลล.3)ท่ออลูมิเนียมอโนไดซ์
รางแยกสำหรับนำทางสายเคเบิลในระบบเชิงเส้น.

energy chain ที่เหมาะกับถาดรองรับ

ซีรีส์ความกว้าง [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 สำหรับ 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 สำหรับ 50
E2.26/E2i.26 เริ่มต้นที่ 038
2400/2500 เริ่มต้นที่ 038
E3.22เริ่มที่ 040
E61.29/EF61.29 เริ่มที่ 040
E6.29 เริ่มที่ 040
รางนำสายสำหรับนำสายเคเบิลอย่างปลอดภัยตามแนวแกนเชิงเส้น.

ท่อพลังงานที่เหมาะสมสำหรับถาดรองรับ

ซีรีส์ความกว้าง [Bi in mm]
R117/R118 เริ่มต้นที่ 048
R2i.26/R2.26 เริ่มต้นที่ 038
R6.29เริ่มที่ 040

คุณอาจจะสนใจใน

igus e-chain พร้อมสายเคเบิลหลายแกนและข้อต่อที่เปิดอยู่.

ร้านรางกระดูกงู energy chain

e-Chains และตัวกำหนดค่าสำหรับระบบนำพลังงานพร้อมต่อใช้งานทางออนไลน์.

ออกแบบรางกระดูกงู

รางกระดูกงู igus เป็นสัญลักษณ์การรีไซเคิลพร้อมข้อความ “the chainge”.

การรีไซเคิลห่วงโซ่พลังงาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา