ตารางการเลือกและข้อมูลการออกแบบสำหรับรางนำทางแบบ Twisterchain

รางนำทางแบบ Twisterchain รุ่นใหม่

ระบบรางกระดูกงูสายเคเบิลพร้อมฟังก์ชัน Twister สำหรับนำสายเคเบิลที่เคลื่อนไหวในเครื่องจักร.
  • เหมาะสำหรับไดนามิกสูง เนื่องจากมีการทำงานแบบนำทางส่วนบนอย่างเต็มที่
  • การทำงานเงียบและราบรื่นในรางน้ำด้วยการชี้นำการทำงานส่วนบนอย่างต่อเนื่อง
  • ส่วนบนจะถูกนำทางในรางพลาสติกใหม่และรองรับตลอดความกว้างทั้งหมด
  • สามารถจัดส่งแบบประกอบล่วงหน้าได้
  • การปรับแต่ง การจัดตำแหน่ง และการจัดการที่ง่ายดาย
  • เวลาประกอบลดลงจาก 6 ชั่วโมงเหลือเพียง 2 ชั่วโมง
รางกระดูกงู igus สองชุดในแนวโค้งพร้อมตัวกำกับ A และ B.
ชิ้นส่วน Twister ของ igus พร้อมรางโค้งและขายึดปลายสองด้านบนพื้นหลังสีขาว.
แผนผังโซ่ Twister พร้อมมิติ Hf, X1, X2 และ B.
ชุดนำทาง Twister สำหรับรางกระดูกงูในแนวทางวงกลมโค้ง.

ความสูงในการติดตั้ง

พื้นที่ติดตั้งเครื่องด้านใน X1 และพื้นที่ติดตั้งเครื่องด้านนอก X2 ของรางนำทาง
อาร์ [mm]X2 [mm]X1 [mm]ขึ้นอยู่กับบี [mm]
TC3248087.5100 108125137.5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137.5150162.5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587.5100108125137.5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380368 368 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380368 368 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137.5150162.5175187.5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

ความสูงในการติดตั้ง

R [mm]100125150175200250300400
ซีรีส์ HF ความสูงในการติดตั้ง [mm]
TC32368420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001,000
2808 368420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001,000
แผนภาพ Twister แสดงมุม Wges., W1 และ W2 พร้อมขนาดรัศมีการดัด.
Wเกส. มุมการหมุน ระบบ [°]W1มุมวิ่งล่าง [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

มุมการหมุน

อาร์ซีรีส์R [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 มุมการหมุน[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°

9XXX.31 รางน้ำที่ (พร้อมที่รองด้านล่าง การปรับความสูง และตัวยึด)

9XXX.32 รางเหล้ารัมด้านบนและด้านล่าง (ไม่มีฐานรองรับและปรับความสูง)

9XXX.30 ระยะวิ่งด้านล่าง (พร้อมขายึด)

กุญแจรหัส Twister พร้อมรหัสตัวอย่างและข้อมูลสายเคเบิล

รางน้ำที่สมบูรณ์

รางวิ่งล่างเท่านั้น

รางน้ำบนและล่างไม่มีฐานรองรับ

หมายเลขชิ้นส่วน ชุดรัศมีภายนอก อาร์ [mm]มุมการหมุน จาก-ถึง α [°]หมายเลขชิ้นส่วน รางน้ำที่สมบูรณ์หมายเลขชิ้นส่วน รางเหล้ารัมด้านบน/ด้านล่างหมายเลขชิ้นส่วน รางน้ำใต้เหล้ารัม
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/บิ.อาร์9XXX.32.90.400/บิ.อาร์9XXX.30.90 .400/บาท
90° - 180°9XXX.31.180.400/บิ.อาร์9XXX.32.180.400/บิ.อาร์9XXX.30.180.400/บิ.อาร์
180° - 270° 9XXX.31.270.400/บิ.อาร์9XXX.32.270.400/บิ.อาร์9XXX.30.270.400/บิ.อาร์
270° - 360°9XXX.31.360.400/บิ.อาร์9XXX.32.360.400/บิ.อาร์9XXX.30.360.400/บิ.อาร์
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/บาท9XXX.32.90 .500/บาท9XXX.30.90 .500/บาท
90° - 180°9XXX.31.180.500/บิ.อาร์9XXX.32.180.500/บิ.อาร์9XXX.30.180.500/บิสิเนส
180° - 270° 9XXX.31.270.500/บิสิเนส9XXX.32.270.500/บิสิเนส9XXX.30.270.500/บิสิเนส
270° - 360°9XXX.31.360.500/บิ.อาร์ 9XXX.32.360.500/บิ.อาร์ 9XXX.30.360.500/บิ.อาร์
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/บิ.อาร์9XXX.32.90 .600/บิ.อาร์9XXX.30.90 .600/บาท
90° - 180°9XXX.31.180.600/บิ.อาร์9XXX.32.180.600/บิ.อาร์9XXX.30.180.600/บิ.อาร์
180° - 270° 9XXX.31.270.600/บิ.อาร์9XXX.32.270.600/บิ.อาร์9XXX.30.270.600/บิ.อาร์
270° - 360°9XXX.31.360.600/บิ.อาร์9XXX.32.360.600/บิ.อาร์9XXX.30.360.600/บิ.อาร์
TC56 / 40086500 - 90°9XXX.31.90 .650/บาท9XXX.32.90 .650/บาท9XXX.30.90 .650/บาท
90° - 180°9XXX.31.180.650/บิ.อาร์9XXX.32.180.650/บิ.อาร์9XXX.30.180.650/บิ.อาร์
180° - 270°9XXX.31.270.650/บิ.อาร์9XXX.32.270.650/บิ.อาร์9XXX.30.270.650/บิ.อาร์
270° - 360°9XXX.31.360.650/บิ.อาร์ 9XXX.32.360.650/บิ.อาร์9XXX.30.360.650/บิ.อาร์
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/บิ.อาร์9XXX.32.90 .750/บาท 9XXX.30.90 .750/บาท
90° - 180°9XXX.31.180.750/บิ.อาร์ 9XXX.32.180.750/บิ.อาร์ 9XXX.30.180.750/บิ.อาร์
180° - 270°9XXX.31.270.750/บิ.อาร์9XXX.32.270.750/บิ.อาร์9XXX.30.270.750/บิ.อาร์
270° - 360°9XXX.31.360.750/บิ.อาร์ 9XXX.32.360.750/บิ.อาร์9XXX.30.360.750/บิ.อาร์
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/บาท 9XXX.32.90 .850/บาท9XXX.30.90 .850/บาท
90° - 180°9XXX.31.180.850/บิ.อาร์ 9XXX.32.180.850/บิ.อาร์9XXX.30.180.850/บิ.อาร์
180° - 270°9XXX.31.270.850/บิ.อาร์9XXX.32.270.850/บิ.อาร์9XXX.30.270.850/บิ.อาร์
270° - 360°9XXX.31.360.850/บิ.อาร์9XXX.32.360.850/บิ.อาร์9XXX.30.360.850/บิ.อาร์

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา