เปลี่ยนภาษา :
สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนไหวในพื้นที่เวที มีข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับระดับเสียงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ข้อกำหนดขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งาน สำหรับการใช้งานที่ไวต่อเสียงเป็นพิเศษ เช่น ต้องใช้ระดับเสียงน้อยกว่า 54dB โดยวัดห่างจาก e-spool ® หนึ่งเมตร ค่านี้อยู่ต่ำกว่าระดับเสียงของ e-spool ® มาตรฐาน (56dB) เล็กน้อย


e-spool ® เคลื่อนที่ในห้องที่มีฉนวนหุ้มด้วยความเร็วประมาณ 0.3 เมตรต่อวินาที การเกิดเสียงจะถูกวัดและบันทึกที่ระยะห่าง 1 เมตร
e-spool ® พิเศษพร้อมวัสดุฉนวนเพิ่มเติมยังคงต่ำกว่าระดับเสียงที่กำหนด ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้
มาตรฐาน e-spool ® SP1.850.14000.02.R.0 มีสัญญาณรบกวนที่สูงกว่าเล็กน้อยภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน - Lpeak 56dB(A); Leq = 49dBA

คุณภาพจากห้องปฏิบัติการทดสอบ igus®
การใช้งานที่มีอัตราการทำงาน ความเร็ว และการเร่งความเร็วสูงภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย ต้องใช้ระบบที่ผ่านการทดสอบและเชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโซ่พลังงานและสายเคเบิล ตลอดจนตลับลูกปืนเรียบโพลีเมอร์และระบบเชิงเส้น igus ทดสอบอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะจริงในห้องปฏิบัติการของตนเอง ทุกปี มีการทดสอบโซ่พลังงานและสายเคเบิลมากกว่า 2,000 ครั้ง และการทดสอบตลับลูกปืนเรียบมากกว่า 5,000 ครั้ง การทดสอบของเราเน้นที่แรงดึงและแรงเฉือน ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน การสึกหรอ แรงขับเคลื่อน และการเสียดสีภายใต้สภาวะและความเร็วที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล เช่น สิ่งสกปรก สภาพอากาศ ความเย็น หรือแรงกระแทก

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.