การเลือก twisterchain ใหม่ที่ถูกต้อง

รางนำสาย Twister จัดเรียงเป็นวงกลม พร้อมมิติและมุมต่างๆ
รางนำสาย Twister จัดเรียงเป็นวงกลม พร้อมมิติและมุมต่างๆ
ระบบนำสาย Twister พร้อมระบุรัศมีดัด ระยะพิทช์ และความยาวการเคลื่อนที่.
ระบบนำสาย Twister พร้อมระบุรัศมีดัด ระยะพิทช์ และความยาวการเคลื่อนที่.
รางกระดูกงูสายไฟ Twister พร้อมมิติ E, H, HF, IR และ AR บนไกด์แนวตั้ง
รางกระดูกงูสายไฟ Twister พร้อมมิติ E, H, HF, IR และ AR บนไกด์แนวตั้ง

คำแนะนำสำหรับการออกแบบ twisterchain ใหม่โดยใช้ตัวอย่าง:

1. เลือกซีรีส์และกำหนดความกว้างของโซ่ - ข้อมูลลูกค้า เช่น:

  • พื้นที่ติดตั้งที่มีรัศมีภายนอก = 592มม.
  • พื้นที่ติดตั้งที่มีรัศมีภายใน = 311มม.
  • มุมการหมุน α = 220°
  • ความสูงระยะห่าง = 466มม.
  • สายเคเบิล Ø สูงสุดสำหรับลูกค้า = 22 มม. (7.5xd)

2. เลือกรัศมีภายนอก AR

3. เลือกรัศมีภายใน IR

4. กำหนดรัศมีการโค้งงอ R

5. กำหนดความสูงที่ต้องการ [H]

6. คำนวณจำนวนลิงค์ที่ต้องการ n

หมายเหตุ: จำนวนลิงก์ที่ได้จะต้องปัดเศษขึ้นเสมอ! สามารถประกอบตัวยึดเข้ากับลิงก์ด้านนอกของ twisterchain ใหม่เท่านั้น ดังนั้น จำนวนลิงก์จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนคี่ที่มากขึ้นเสมอ! โดยทั่วไปใช้ได้กับ twisterchain ใหม่: สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมทั้งไปทางซ้ายและขวา มุมการหมุนจะคำนวณโดยการเพิ่มมุมทั้งสอง

คำแนะนำสำหรับการออกแบบ twisterchain ใหม่โดยไม่ต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม

ซีรีส์อาร์ [mm]เอฟแซดแม็กซ์ [kg/m] α0°- 180° เอฟแซดแม็กซ์ [kg/m] α180°- 360° วีที่อาร์ ได้รับอนุญาต [m/s] เอ ที่ AR สูงสุด [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063.612
50063.612
60063.612
650 52.711.5
75041.811
85041.811
TC566508512
7508512
8508512

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา