แอพพลิเคชันที่ไม่รองรับการเดินทางระยะสั้น

“ความยาวที่ไม่ได้รับการสนับสนุน” หมายความว่าอย่างไร

แผนภาพรางโซ่กระดูกงูแบบยื่นพร้อมมิติ H_F, H, R, S และ FL_G สำหรับช่วงบนและล่าง.
  1. ความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับ - เส้นตรงที่ไม่ได้รับการรองรับโดยมีส่วนบนที่ตรง:
    energy chain มีแรงดึงล่วงหน้าหรือเป็นเส้นตรง
  2. ความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับ - มีความหย่อนคล้อยไม่ได้รับการรองรับ โดยมีความหย่อนคล้อยที่ได้รับอนุญาต:
    energy chain มีความหย่อนคล้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของโซ่ e
  3. ค่าหย่อนวิกฤต:
    ค่าหย่อนสูงกว่าค่าที่อนุญาตสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการรองรับโดยมีค่าหย่อนที่อนุญาต ต้องหลีกเลี่ยงการติดตั้งเมื่อมีค่าหย่อนวิกฤต
กราฟความยาวช่วงยื่นของระบบ e-chain พร้อมระดับโหลด 1, 2 และ 3

ใช้ไดอะแกรมโหลดเพื่อตรวจสอบค่ามาตรฐานสำหรับความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับ

แผนภาพโหลดสำหรับ e-chain แสดงความยาวช่วงยื่นอิสระและเส้นโค้ง FLG กับ FLB สองเส้น.
แผนภาพโหลดสำหรับ e-chain แสดงความยาวช่วงยื่นอิสระและเส้นโค้ง FLG กับ FLB สองเส้น.
แกน Y แกน X S
รับน้ำหนักได้ [kg/m]ความยาวที่ไม่รองรับ [m]ระยะการเคลื่อนที่ [m]
1.52.04.0

หากความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับไม่เพียงพอจะต้องทำอย่างไร?

  • เลือก energy chainที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
  • รองรับ energy chain ในช่วงที่ไม่ได้รับการรองรับ ตัวเลือกนี้ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในแง่ของการเร่งความเร็ว ความเร็ว และเสียงรบกวน ตัวอย่างพื้นฐานสามตัวอย่างแสดงอยู่ในกราฟด้านล่าง โปรดติดต่อเราหากคุณกำลังพิจารณาตัวเลือกนี้ เรายินดีที่จะเสนอรายละเอียดให้คุณ
  • ใช้ e-chains แบบมัลติแบนด์หรือวางโซ่พลังงานสองอันไว้ภายในกัน (โปรดติดต่อเรา)
  • การออกแบบการเดินทางเป็นแอปพลิเคชันการร่อน

A: ระยะการเคลื่อนที่ตรงที่ไม่ได้รับการรองรับทั้งหมดสามารถขยายได้สูงสุด 50% ของระยะการเคลื่อนที่ตรงด้านบนที่ไม่ได้รับการรองรับและสามารถขยายได้

B: การเดินทางรวมแบบตรงที่ไม่ได้รับการรองรับสามารถสูงสุดได้ 100% ของการเดินทางแบบตรงบนที่ไม่ได้รับการรองรับ

C: ระยะการเคลื่อนที่รวมของแนวตรงที่ไม่ได้รับการรองรับสามารถขยายได้สูงสุด 100% ของระยะการเคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับการรองรับพร้อมการหย่อนตัวที่ได้รับอนุญาต

อิทธิพลของความเร็วและความเร่งต่ออายุการใช้งาน

FLGFLB
ความเร็ว (v) สูงสุด[m/s]203
วีพีค[m/s]50-
ความเร่ง (a) สูงสุด[m/s2]2006
จุดสูงสุด [m/s2]784-
เครื่องมือออนไลน์ของ igus สำหรับ e-chain พร้อมการเลือกและคำนวณรัศมีโค้ง ความเร็ว อุณหภูมิ และกรอบ.
อีเชนสีดำที่มีช่วงหนึ่งไฮไลต์สีส้มในระบบรางพาสายไฟ.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา