energy chain - ข้อมูลวัสดุและสี

ตารางข้อมูลวัสดุ หน่วยวัดค่า<br />igumid G/GLWค่า<br />igumid NBค่า<br />igumid ESDค่า<br />igumid TEค่า<br />igumid GEค่า<br />igumid G V0ค่า<br />igumid NB V0
ความเครียดจากการยืดตัว (แห้ง/เปียก) MPa190/130 78/40 ** * – –
การยืดตัวที่จุดขาด (แห้ง/เปียก) - 4/6 20/210 ***– –
โมดูลัสการดัด (การทดสอบแรงดึง) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
ขีดจำกัดของความยืดหยุ่น (การดัดงอ) MPa7800300095001290 7200 ––
ความทนต่อแรงดัดโค้ง MPa24012023055200210115
ความแข็งของชอร์ D – 79798372807975
คุณสมบัติทั่วไป
ความหนาแน่น กรัม/ซม3 1.371.14 1.21.021.46 1.43 1.15
การดูดซึมความชื้น 23/50 rh% น้ำหนัก 1.43.41.90.80.72.12.2
การดูดซึมน้ำสูงสุด % น้ำหนัก 5.67.67.31.646.59.0
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
ความต้านทานปริมาตรจำเพาะ Ω x ซม. >1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
ความต้านทานพื้นผิว ROA Ω>1011>1011<109>1011>1011>1011>1011
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ
อุณหภูมิการทำงานต่ำกว่า °C -40°องศาเซลเซียส -40°องศาเซลเซียส -40°องศาเซลเซียส -40°องศาเซลเซียส -40°องศาเซลเซียส -40°องศาเซลเซียส -40°องศาเซลเซียส
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุด °C +120°องศาเซลเซียส +80°องศาเซลเซียส +80°องศาเซลเซียส +70 องศาเซลเซียส +120°องศาเซลเซียส +90 องศาเซลเซียส +90 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นสูงสุด °C +160°เซลเซียส +170°เซลเซียส +150°C +140°เซลเซียส +200°องศาเซลเซียส +140°เซลเซียส +140°เซลเซียส
ใบรับรองวัสดุ
ทนไฟตามมาตรฐาน UL94 – HB วี-2 HBHBHBวี-โอ วี-โอ
ปราศจากซิลิโคน– yes yes yes yes yes – –
ปราศจากสารฮาโลเจน – yes yes yes yes ไม่ yes yes
2002/95/EC (มาตรฐาน RoHS) – yesyesyesyesyes– –
2002/96/EC (อีอีอี) – yes yes yes yes – – –
สี
ตามมาตรฐาน RAL ประมาณ – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
ใบรับรองการป้องกันอัคคีภัย
– ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ตาม FAR 25.853<br />และ EN 45545 HL3 R22/R23ตาม FAR 25.853<br />และ EN 45545 HL3 R22/R23

สีและโซลูชันพิเศษ

ตัวเลข Ral (โดยประมาณ)

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา