... ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง 10% และ<br> ใช้เทรนด์คอนเนคเตอร์ใหม่ ๆ ...

chainflex CF270.ULD พร้อมสายสีส้มและลูกศรแสดงการรับแรงสูง.
สายเคเบิลเซอร์โว CF270.UL.D ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลดลง

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนจำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm]ดัชนีทองแดง [kg/km]น้ำหนัก [kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D(4G1.5+(2x1.5)C)C11.5146190
CF270.UL.25.15.02.01.D(4G2.5+(2x1.5)C)C13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D(4G4.0+(2x1.5)C)C15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D(4G6.0+(2x1.5)C)C16.5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D(4G10+(2x1.5)C)C19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D(4G16+(2x1.5)C)C22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D(4G0.75+2x(2x0.34)C)C1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D(4G1.0+2x(2x0.75)C)C12.5139200
CF270.UL.15.07.02.02.D(4G1.5+2x(2x0.75)C)C12.5162210
CF270.UL.25.15.02.02.D(4G2.5+2x(2x1.5)C)C15.5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D(4G4.0+2x(2x1.5)C)C16.5322403
CF270.UL.60.15.02.02.D(4G6.0+2x(2x1.5)C)C18.5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D (4G10+2x(2x1.5)C)C21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D(4G16+2x(2x1.5)C)C24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D(4G25+2x(2x1.5)C)C27.512191422
CF270.UL.07.04.D(4G0.75)C84781
CF270.UL.10.06.D(6G1.0)C9.587133
CF270.UL.15.04.D(4G1.5)C978116
CF270.UL.25.04.D(4G2.5)C10.5129173
CF270.UL.40.04.D(4G4.0)C12.5193255
CF270.UL.60.04.D(4G6.0)C14.5297356
CF270.UL.100.04.D(4G10)C17495551
CF270.UL.160.04.D(4G16)C20.5755819
CF270.UL.250.04.D(4G25)C2511171256
CF270.UL.350.04.D(4G35)C2815971696

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา