สายเคเบิล CF99PLUS แสดงการดัดงอ 100,000,000 ครั้ง.

... รับประกัน 100,000,000 ดับเบิลสโตรค ...

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนจำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm]ดัชนีทองแดง [kg/km]น้ำหนัก [kg/km]
CF98.พลัส.01.022x0.144.5418
CF98.พลัส.01.033x0.144.5620
CF98.พลัส.01.044x0.145725
CF98.พลัส.01.088x0.146.51545
CF98.PLUS.02.03INI3x0.2551029
CF98.พลัส.02.044x0.255.51436
CF98.พลัส.02.088x0.257.52968
CF98.PLUS.03.04INI4x0.3461538
CF98.พลัส.05.044x0.563253
หมายเลขชิ้นส่วนจำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm]ดัชนีทองแดง [kg/km]น้ำหนัก [kg/km]
CF99.พลัส.01.02(2x0.14)ซี61239
CF99.พลัส.01.04(4x0.14)ซ6.51648
CF99.พลัส.01.08(8x0.14)ซี82876
CF99.พลัส.02.04(8x0.25)ซี72360
CF99.พลัส.03.08(8x0.34)ซี9.545111

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา